Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

セントロンがなぜ追加したのか?

コンパクトなSENTRONアーク障害検出装置は、あらゆる種類のアーク障害を検出し、回路を即座に切断します。これは、全面的に保護された電気設備に不可欠です。

SENTRON AFDDは、新しい建物や設置だけでなく、既存の工業用、住宅、商業用の建物の改修や近代化にも適しています。

これらのデバイスは、パラレルおよびシリアルのアーク障害を検出し、回路を遮断および切断し、既存のMCBを交換したり、SENTRON MCBまたはRCBOに接続したりすることができ、次の機能を備えています。

  • モジュラー幅(MW)が1つだけのコンパクトなデザイン
  • 新規設置時の配電盤のスペースを 50% 節約できます
  • シーメンスの特許取得済みのSIARCテクノロジー

主な利点

電気火災のリスクを軽減します

電線の絶縁損傷、ケーブルの破損、コネクタの曲がりなどの軽微な欠陥でも、最新の電気機器や電流負荷(電気火災を含む)に関連するリスクを最小限に抑えます。

人と資産を守りましょう

電線からエンドデバイスまでの火災の危険性を早期に発見できるようにし、住宅、商業、産業環境での感電や電気システムの破壊などの他の危険を防ぎます。

スペースを最大限節約します

スペースを増やさずに、古い建物の既存のサーキットブレーカーを交換してください。AFDDには小型サーキットブレーカー(MCB)が内蔵されており、MCBと同じ幅なので、配電盤のスペースを最大限に節約できます。

主要な機能

リソースと関連製品を探してください

視聴する

ビデオ | セントロン5SV6アーク障害検出デバイス(AFDD)

ビデオ | 建物内のセントロン5SV6アーク障害検出装置の機能

ビデオ | 産業におけるセントロン5SV6アーク障害検出装置の機能

今すぐ始める