Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

製品パンフレットはこちらからダウンロードしてください

この製品の特徴と機能の詳細をご覧ください。

なぜSENTRON 3WT Smart ACB なの?

配電システムの重要な保護装置として、3WTエアサーキットブレーカーは、その優れた品質と超高信頼性により、長い間信頼され、ユーザーから支持されてきました。さて、この待望の製品は、まったく新しいインテリジェントなアップグレードの先駆けとなりました。

3WT Smartエアサーキットブレーカーは、一連の最先端のデジタル技術を統合しながら、クラシックなデザインを継承しています。

新しい電子プラットフォームを搭載

3WTインテリジェントエアサーキットブレーカーは、デジタル配電のニーズに完全に対応する新しい電子プラットフォームを備えています。操作上の安全性をさらに向上させる独自のデュアルチップ設計を採用しています。

より強力なコミュニケーション機能を統合します

シングルモジュールのデュアル通信は2つのプロトコルを同時にサポートし、複雑なシステムの冗長通信を可能にします。

より高い動作電圧をサポートします

定格電圧は最大1140Vで、太陽光発電や風力発電などの新しいエネルギー用途に最適で、スマートで信頼性の高い配電ソリューションを提供します。

主要な機能

堅牢なパフォーマンス

パフォーマンスの詳細には、2つのフレームサイズ、定格電流:400〜4000A、遮断容量は最大85kA、定格電圧は最大1140Vです。これらのサーキットブレーカーは、産業、インフラ、建設、新エネルギーなどのさまざまな業界に適用してください。

セントロン-3WT機能-1

柔軟な構成

包括的な保護機能には、過負荷、短時間短絡、瞬間短絡、および接地障害保護が含まれます。すべての保護機能は調整可能で、オンとオフを切り替えることができます。

セントロン-3WT機能-2

LCDを搭載した電子トリップユニット

データや稼働状況をリアルタイムで表示して、効率的で便利な運用とメンテナンスをお楽しみください。

セントロン-3WT機能-3

その他のリソース

カタログのダウンロード