Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
販促セット

SENTRONモジュラー機器セット

Security は手ごろです!
SENTRONのモジュラー機器を魅力的な価格で見つけてください!

配電盤はあらゆる電気設備の中心です。保護の信頼性は、自宅、オフィス、産業施設など、その中に設置されているデバイスの品質によって異なります。実績のあるブランド製品を選ぶことで、安心と長期的なセキュリティに投資していることになります。

シーメンスのSENTRONモジュラーデバイスセット 3つの主要な保護タイプを1つの完全なソリューションにまとめました。リーズナブルな価格で信頼性を求める設置者と投資家の両方に最適です。

セットには何が含まれていますか?

  • 5SV4344-0 差動サーキットブレーカー
    — バージョン3+N、40A、ACタイプ、30ミリアンペアの感度。危険な差動電流から効果的に保護し、感電のリスクを最小限に抑えます。
  • 5SL6316-6ミニチュアサーキットブレーカー
    — 3極、B16Aの特性、6kAの短絡容量。過負荷や短絡から三相回路を確実に保護します。
  • 3x 5SL6116-6 サーキットブレーカーズ
    — 1ポール、B16Aの特性、6kAの短絡容量。単相ソケット回路の保護は実証済みです。

上記のキットの注文番号

推奨価格

PL2: SIEP_RCD_AC

総額189ポーランドズウォティ

プロモーションは2026年8月31日まで、または在庫がなくなり次第終了します。


セントロンを選ぶ理由は?

SENTRON製品は品質の代名詞であり、シーメンスが数十年にわたって電気市場に参入してきたことで証明されています。精密な仕上がり、規格への準拠、長い耐用年数により、これは現在も将来も価値のある選択です。

セットを注文して、今すぐ試してみてください!

製品のレーダー

Product Radarは、製品の検索をサポートするシーメンスの公式ツールです。