Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSCALANCE X-400 レイヤー3スイッチなの?

制御レベルから管理レベルまでの通信ネットワークを設計および管理し、SCALANCE X-400マネージドレイヤー3スイッチで高可用性を実現します。

産業用ネットワークは、高まる需要と複雑なアプリケーションに直面しています。当社のSCALANCE X-400スイッチは、多くのポート、高い伝送速度、光ファイバーケーブルと銅ケーブルのサポートにより、これらの課題に対処します。パワー・オーバー・イーサネットとギガビットのデータ転送速度のメリットにより、運用のパフォーマンスが向上し、産業用ネットワークに堅牢な柔軟性がもたらされます。

  • 柔軟なネットワーク設定を実現し、高いポート密度と多様な帯域幅オプションを備えた要求の厳しいアプリケーションを実装します
  • スイッチは-40°から+60°まで機能するので、厳しい産業環境でも確実に動作します
  • 統合されたVLAN機能を使用して大規模な生産ネットワークを構築し、組織と運用効率を高めます

主なメリット

ネットワークの柔軟性を高めましょう

柔軟性を高めて、増大する需要にネットワークを適応させてください。SCALANCE X-400レイヤー3スイッチは、進化する通信ニーズに対応する堅牢なソリューションを提供するため、インフラストラクチャの俊敏性と変化への対応力を維持できます。

高いネットワーク可用性を実現

高可用性を実現するために、制御レベルから管理レベルまでのネットワークを設計します。これにより、継続的な運用が可能になり、ダウンタイムが最小限に抑えられ、重要な産業プロセスとデータフローの信頼できる基盤が提供されます。

ネットワーク管理を簡素化および合理化します

複雑な生産ネットワークの管理を合理化します。統合されたVLAN機能により、明確な構造化と仮想セグメンテーションが可能になり、運用の複雑さが軽減され、チームの管理が簡単になります。

注目の機能

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

産業向けCybersecurity

Security 情報

プラント、システム、機械、ネットワークをサイバー脅威から守るためには、総合的で最先端の産業セキュリティコンセプトを実装し、継続的に維持する必要があります。シーメンスの製品とソリューションは、このようなコンセプトの1つの要素にすぎません。産業セキュリティの詳細については、をご覧ください。