Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSCALANCE X-100 なの?

SCALANCE X-100 は、手頃な価格で小規模な産業用ネットワークのセットアップに最適な、さまざまなアンマネージドイーサネットスイッチとメディアコンバーターです。設定する必要がないため、これらのデバイスを使用すると、マシン指向のアプリケーションを迅速かつ簡単にネットワーク統合できます。8ポートでも24ポートでも、制御キャビネット内でも機械の近くでも使用できます。当社の幅広いSCALANCE X-100 ポートフォリオは、複数の要件とタスクに対応するアンマネージドIndustrial Ethernet スイッチとメディアコンバーターを提供します。オプションの範囲は次のとおりです。

主な利点

厳しい環境での使用

-40°Cから+70°Cまでの過酷な条件と極端な温度に耐えます。ATEXおよびIECExに準拠したゾーン2の爆発の危険がある場所ではSCALANCEスイッチを使用してください。

すぐに統合できます

ネットワーク統合をスピードアップしてください。アンマネージドスイッチは設定する必要がないので、産業ネットワークに簡単に統合できます。

業務を改善してください

多数のイーサネットポート、24 V DCバージョンの冗長電源、および制御キャビネット内のスペースを節約するための小さな取り付け深さを備えたスイッチで、信頼性の高いパフォーマンスを実現します。

注目のソリューション

リソースと関連製品を探してください

設定して購入する

製品概要 | サイトポータル

製品構成 | TIA Selection Tool

ツールとダウンロード

サイバーセキュリティシールドをかぶせた工場を示した図で、安全な産業活動を示しています。

産業向けCybersecurity

Security 情報

プラント、システム、機械、ネットワークをサイバー脅威から守るためには、総合的で最先端の産業セキュリティコンセプトを実装し、継続的に維持する必要があります。シーメンスの製品とソリューションは、このようなコンセプトの1つの要素にすぎません。産業セキュリティの詳細については、をご覧ください。