シンプルなネットワーク設定と運用
小規模な産業用イーサネットネットワークのエントリーレベルのソリューションとして、SCALANCE X-000コンパクトスイッチを導入してください。5 つの RJ45 ポートを使用して、これらのアンマネージドスイッチを設定なしで統合できるため、ネットワークのセットアップと運用が簡単になります。
SCALANCE X-000アンマネージドスイッチとコンパクトスイッチモジュール(CSM)は、シンプルで省スペースのネットワークをサポートします。
産業環境では、複雑な構成を必要としない堅牢なネットワークが必要です。SCALANCE X-000スイッチとCSMは、セットアップを迅速に行えるアンマネージド機能を備え、限られたスペースに対応し、最も過酷な条件下でも信頼性の高いデータを提供します。SCALANCE X-000 スイッチは 5 つの RJ45 ポートを備えた省スペース設計で、統合が簡単でセットアップも迅速です。XB-000 スイッチは、ギガビット伝送と光ファイバーによる信頼性の高いデータサポートを提供します。
コンパクトスイッチモジュールは、費用対効果の高い拡張オプションとなります。 SIMATIC コントローラ接続 — 堅牢で効率的なネットワーキングを実現し、ダウンタイムを最小限に抑え、運用を最適化します。
SCALANCE X-000スイッチを使用すると、マシンを既存のプラントに簡単に統合できるため、ギガビットレンジアプリケーションを含む効率的なデータ転送が可能になります。
SCALANCE X-000スイッチは、過酷な産業環境、鉄道、道路交通に適した頑丈な金属製ハウジングを採用しています。プラスチック製ハウジングを採用した SCALANCE XB-000 を導入すれば、-10 °C から +60 °C までのそれほど要求の厳しくない産業環境にも対応できます
。シンプルで省スペース、業界グレードのSCALANCE X-000スイッチなら、マシンネットワークのニーズに最適なコンパクトスイッチを見つけることができます。
小規模な産業用イーサネットネットワークのエントリーレベルのソリューションとして、SCALANCE X-000コンパクトスイッチを導入してください。5 つの RJ45 ポートを使用して、これらのアンマネージドスイッチを設定なしで統合できるため、ネットワークのセットアップと運用が簡単になります。
SCALANCE XB-000スイッチを導入すると、高解像度のカメラシステムに最適な、費用対効果の高いギガビットネットワークセットアップが可能になります。光ファイバーケーブルを使用して最大 26 km までデータを送信し、通信範囲を広げることができます。
お使いのインターフェイス数を直接増やしてください SIMATIC S7、ET 200M、またはロゴ!コンパクト・スイッチ・モジュールを使用したロジック・モジュール。マシンを既存のプラントに統合して接続性を強化します。