Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Santon Circuit Breaker Service B.V. 搭載 Santon Circuit Breaker Services

Santon Circuit Breaker Services、レトロフィット・ソリューションの設計、製造、組立において、シドンで20年の経験を積んできました<br/>Sidunnには、LV ACBのほぼすべての既存のブランドとバージョンに対応するソリューションがあります。<br/>Sidunnはホールツーホールの原理で設計されています。言い換えれば、銅導体にはスロットホールはありませんが、100%適切なソリューションです。これにより、達成可能な最大限の接触面が得られます<br/>Sidunnは、電流、導体断面積、短絡抵抗、温度上昇に関してIEC61439に従って設計されています。これに関するレポートは、特定のSidunnソリューションごとに用意されています。<br/>Sidunnを使うということは<br/>短い「ダウンタイム」、実証済みのソリューション、エキサイティングなACBを部分的に交換できる可能性がありますので<br/>投資額を減らしましょう!<br/>

なぜでしょうか 寿命が尽きたすべてのACBについて、Sidunnを使った新しいACBを 。

o Santon Circuit Breaker Services、レトロフィットソリューションの設計、製造、組立において、シドンで20年の経験を積み上げてきました。
o Sidunnには、ほぼすべての既存のブランドとバージョンのLVサーキットブレーカーから新しいACBまでのソリューションがあります。
o Sidunnはホールツーホールの原理で設計されています。言い換えれば、銅導体にはスロットホールはありませんが、100%適切なソリューションです。これにより、達成可能な最大限の接触面が得られます
o Sidunnは、電流、導体断面積、短絡抵抗、温度上昇に関してIEC61439に従って設計されています。これに関するレポートは、特定のSidunnソリューションごとに用意されています。
o Sidunnでは、ターンキーソリューションのプロジェクトに着手し、使用済みのサーキットブレーカーを調整せずに現場で現在のバージョンに変換できます。

これはエンドユーザーにとっての意味です:
o 短い「ダウンタイム」
o 実績のあるソリューション
o まったく新しい配電盤の代わりにサーキットブレーカーを部分的に交換する可能性
o 投資額を減らす

シーメンス3WAを搭載したSidunnレトロフィットソリューション(正面図)

利点

  • 高い信頼性と可用性の向上
  • 新しいACBの実装には数日ではなく数時間かかります
  • 追加のスペースをほとんど必要とせずに、あらゆるスイッチギヤをすばやくスマートにします
  • 持続可能な解決策:開閉装置全体ではなくACBのみを交換する

主要な機能

リソースと関連製品の詳細

必要条件

プロフィネット/モドバス TCP通信

ETU600電子トリップユニット付きセントロン3WA ACB