Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

SAM4 Health 搭載 Samotics

Samotics は、ACモーターと回転機器の性能とエネルギー効率を最適化するためのリアルタイムの実用的な洞察を提供する大手プロバイダーです。データサイエンティスト、ソフトウェア開発者、技術専門家からなる専門家チームが、世界の産業企業がエネルギーの浪費と予期しないダウンタイムを削減できるようにするAI主導のプラットフォームを開発しました。

利点

  • より効果的なメンテナンスと稼働時間の延長による通常の年間ROIは 200%
  • 発生中の障害の 90% は、通常、故障の5か月前までに検出されます
  • 年中無休の継続的なオンライン資産監視
  • 資産とユーザーの効率性
  • レジリエンス

主要な機能

リソースと関連製品の詳細

必要条件

ドライブ = AC電源(低電圧機器の場合はFVD/VSDが可能)

機器 = 回転します

接続性(4G、無線LAN、LAN)

SAM4ハードウェア(データ収集装置)