Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜRUGGEDCOM RST2000 series なの?

RUGGEDCOM RST2000 series には、高帯域幅およびポート密度のアプリケーション向けのマネージド10ギガビットラックスイッチが含まれています。これらの多層イーサネットスイッチは、電力、輸送、石油・ガスなどの重要なインフラに堅牢なネットワークソリューションを提供します。

重要なインフラネットワークは、IoTデバイスからのデータ量の増加に直面しており、安全なOT/IT接続が必要です。当社のスイッチは、電磁干渉、電気サージ、極端な温度に対処するために、過酷な環境でも安全でエラーのない通信を提供します。

ポート密度、帯域幅、Power-over-Ethernetにより、複数のデバイスとアプリケーションを1つのスイッチに集約して、資本支出を削減します。シームレスな冗長性または高速フェイルオーバーにより、高いネットワーク可用性を実現し、ダウンタイムを最小限に抑えます。MACsec暗号化やその他のセキュリティ機能を使用して、ネットワークをサイバー脅威から保護してください。

次の中から選んでください:

主なメリット

コストを削減します

複数のエンドデバイスとアプリケーションを1つのスイッチに集約します。高いポート密度、高帯域幅、パワー・オーバー・イーサネット機能を使用して、全体的なコストを削減してください。

ネットワークの可用性を高めてください

シームレスな冗長性または高速フェイルオーバーにより、OTネットワークのダウンタイムのリスクを最小限に抑えます。重要な操作ではマイクロ秒単位の精度を利用して、継続的で信頼性の高い通信を維持してください。

ネットワークを保護してください

MACsec暗号化やその他のセキュリティ機能を使用して、侵入型攻撃からネットワークを保護してください。データの整合性を維持するために、アクセス制御とネットワークセグメンテーションを実装してください。

注目の機能

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

産業向けCybersecurity

Security 情報

プラント、システム、機械、ネットワークをサイバー脅威から守るためには、総合的で最先端の産業セキュリティコンセプトを実装し、継続的に維持する必要があります。シーメンスの製品とソリューションは、このようなコンセプトの1つの要素にすぎません。産業セキュリティの詳細については、をご覧ください。