Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

重要なインフラを最大限にカバーしてください。

デジタル化により、世界中の重要インフラ産業の安全性、効率性、寿命の向上が求められています。電力、輸送、石油・ガス、上下水、鉱業、その他の産業の産業用制御システムは、厳しい環境条件に耐えるために優れたネットワーク信頼性を必要とします。そのため、RUGGEDCOMネットワークデバイスはこれらの産業用ネットワークに適しています。これらのミッションクリティカルなネットワークの規模と複雑さを考えると、長期的なコストを管理し、不測の事態によるダウンタイムを最小限に抑えることが不可欠です。広く使用されている一部のRUGGEDCOMハードウェア製品を対象に、標準保証の5年間、合計10年間の延長保証オプションをご紹介します。

保証の延長—安心だけではなくて

  • 最大限の保護を受けてください -業界トップの10年間の保証範囲
  • ダウンタイムを最小限に抑える -保証期間中の製品の継続的なテクニカルサポート
  • 投資を長期的に確保してください -保証期間中のデバイスの修理または交換を、新品購入の数分の1の費用で保証します
夕暮れ時の高速道路と線路の長時間露光ショット。頭上に車のライトや送電線がぼやけています。

注文方法

T10を選んで、一部の新製品を最大限に保護してください

対象製品を設定するときは、T10オプションを選択し、最長保証期間を10年を選択できます。

よくある質問 (FAQ)

RUGGEDCOMの延長保証

延長保証の対象となるRUGGEDCOM製品

商品名

ルート MLFB

RUGGEDCOM RS900

6GK 6090-0AS2

RUGGEDCOM RS900G

6GK6090-0GS2

RUGGEDCOM RS900GNC

6GK6090-0GS1

RUGGEDCOM RS900NC

6GK 6090-0AS1

RUGGEDCOM RSG2100

6GK 6021-0AS2

RUGGED.COM RSG2100NC

6GK6021-0AS1

RUGGED.COM RSG909R

6GK6498-0RB0

RUGGEDCOM RSG910C

6GK6491-0CB

RUGGEDCOM RST916P

6GK6491-6PD0

RUGGEDCOM RST916C

6GK6491-6CD1

RUGGEDCOM RSG920P

6GK 6092-0PS2

RUGGEDCOM RSG920PNC

6GK 6092-0PS1

RUGGED.COM RST228

6GK6222-6AB0

RUGGED.COM RST2228P

6GK6222-6PB0

RUGGED.COM RST2428P

6GK6242-6PA0

RUGGEDCOM RX1524

6GK6015-0CM2

RUGGEDCOM RX1536さん

6GK6015-0DM2