Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

AIRLOCK(InterLock) System 搭載 RODEM TECHNOLOGY

Rodem Technology株式会社は、エアロックシステムを含む製薬・バイオ業界全体に適用されるクリーンルームシステムをリードする次世代の自動制御システム企業として飛躍することを目指しています。

SIEMENS、Honeywell、LS Sauterとのパートナーシップ契約を通じて、優れた技術、豊富な経験、幅広い製品で国内市場をリードし、建物、工場自動制御システム、バイオ産業の病院や研究施設などのエアロックシステムを専門としています。

なぜでしょうか AIRLOCK(InterLock) System。

エアロックシステムは、次の方法で環境問題を効果的に管理します。

1。圧力損失を最小限に抑えて、スペース間の有害ガス、バクテリア、水を遮断します。
2。紫外線、温度変化、ノイズを遮断して相互汚染を防ぎます。
3。環境保全のためにインターロックドアを利用し、一方のドアが開いているときはもう一方のドアをロックします。
4。安全で汚染物質のない通過を保証する管理された環境を通じて安全性を高めます。

このシステムは、清潔で管理された空間を維持し、汚染を防ぎ、異なる環境間の安全な移行を確保するための信頼できるソリューションを提供します。

AIRLOCK(InterLock) System

利点

  • 相互汚染防止
  • 環境管理の強化

主要な機能

リソースと関連製品の詳細

その他の情報とリソース

必要条件