柔軟な14ウェイと28ウェイのテストブロック
Epsilon E2またはE4ケースに収められた14ウェイおよび28ウェイのテストブロックから選択してください。これらのブロックには、さまざまなテスト要件とシステム設定に対応する5つの接続オプションがあります。
Reyrolle 7XG225 テストブロックは、保護および自動化システムをテストします。日常的なメンテナンスや電気回路の試運転のための安全で効率的なインターフェースを提供します。
電気システムをテストするには、危険を防ぐために慎重な隔離と主要な安全プロトコルが必要です。私たちのテストブロックは、CTショートと3段階の分離プロセスを統合しています。リスクを軽減し、継続的な運用を維持するために、テストを安全に実施してください。
内蔵CTショートは、変流器の危険な開回路状態を防ぎます。当社の3段階の隔離プロセスにより、正確な検査のための安全性と制御が強化されます。手順を合理化し、在庫の複雑さを軽減するために、一般的なテストプラグを備えた14ウェイまたは28ウェイの構成を選択してください。
直感的なテストブロック設計とCTショートなどの統合機能により、テストワークフローを合理化できます。複雑さや手作業を減らして、チームがより効率的かつ正確にタスクを完了できるようにします。
安全な3段階の隔離プロセスとテストブロック内のCTショートで人員と設備を保護してください。メンテナンスやテスト中のリスクを最小限に抑えて、チームにとってより安全な作業環境を作りましょう。
複数の接続オプションを提供する14ウェイと28ウェイのテストブロックで、多様なアプリケーションニーズに対応します。この柔軟性はさまざまなシステム構成をサポートするので、セットアップは将来の要件にも適応できます。
Epsilon E2またはE4ケースに収められた14ウェイおよび28ウェイのテストブロックから選択してください。これらのブロックには、さまざまなテスト要件とシステム設定に対応する5つの接続オプションがあります。
各モデルにCTショート機能が組み込まれているため、ショートがテストプラグではなくテストブロック内で直接行われるというメリットがあります。この設計は安全性を高め、変流器の試験手順を簡素化します。
堅牢な3段階の分離プロセスにより、試験中の操作上の安全性と信頼性が向上します。この系統的なアプローチにより、人員と設備を保護するために安全な切断が保証されます。