Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

PSS® E Xploreトライアルが学術ユーザー向けである理由は?

Gridscale Xの一部であるPSS® E Power Simulatorは、世界中の公益事業、コンサルタント、学界で使用されている主要な送電計画ツールです。学術試験では、学生と教職員が信頼できる業界と連携した環境で、中核となる分析ワークフローを実際に体験することができます。すばやく設置でき、最大50バスのネットワークで評価するために不可欠なPSS® Eモジュールにアクセスできます。学習者は、電力の流れ、安定性、不測の事態に関する研究を探求し、現代の送電網の課題に対する理解を深めると同時に、自信と実践的な洞察をもって専門的なエンジニアリング業務に備えることができます。

Person holding smartphone with glowing network connections emanating from screen

主な利点

業界ですぐに使えるスキルを身に付けましょう

学界や産業界で世界的に採用されている伝送計画ツールについて学び、教室での作業を現実世界の能力に変えましょう。

早く始めて、自信を持って評価してください

試用版をインストールして、すぐに使い始めましょう。最大50台のバスのネットワーク上にあるほとんどのモジュールを調べて、教育の目標とワークフローを確認してください。

重要な研究を教える

世界中の専門家が使用する計画と運用の概念を学生が理解するのに役立つ基本的な電力システム研究をサポートします。

注目の機能

よくある質問 (FAQ)