Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

PSS SINCALトライアル(アカデミックユーザー向け)

学術用のPSS SINCAL試用版ライセンスをリクエストしてください。学生であれ、研究や教育に従事しているのか、修士論文や博士論文を準備しているのか、学術研究の出版を計画しているのかに関わらず、このサービスはお客様のニーズをサポートするように設計されています。

誰が申請できますか

個々の学生

大学や教員は、論文研究や学生プロジェクトに取り組む個々の学生向けに、無料のカスタマイズライセンスをリクエストできます。個々のモジュールとノード制限は、学者のニーズに基づいて提供されます。

コースとラボ

学術機関はPSS SINCALを使用して包括的なカリキュラムを作成できます。教育モジュールパッケージには、25人の学生用のネットワークライセンス、最大50ノード、無料のアップデートとリリースが含まれています。

研究プロジェクトとプログラム

公的資金による研究目的で、学術機関は標準のPSS SINCALモジュールパッケージをリクエストしたり、独自のパッケージを割引価格でカスタマイズしたりできます。このオファーには、無料のリリースとアップデートを含むネットワークライセンスが含まれています。

トレーニング教材

Siemens、PSS SINCALを探索して自習できる無料の自習カリキュラム(PDFファイルとサンプルネットワーク)を提供しています。

ここをクリック 詳細については。

アカデミックトライアルをリクエストしてください

学生と教職員向けのPSS SINCALトライアルをリクエストするには、以下のフォームに記入してください。登録したら、リクエストの確認や詳細情報をメールで確認してください。

この下の「送信」をクリックすると、その中の条件を読み、同意したものとみなされます 評価契約。