Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜPSS® SINCAL電気モジュールなの?

20年以上にわたり、Gridscale Xの一部であるPSS® SINCAL統合ネットワークシミュレーターにより、エンジニアは変化する配電、送電、および産業用電力システムのさまざまな課題に取り組むことができました。モジュラー設計のおかげで、次のことができます。

  • コア計算を活用して、他の多くの計算を解き明かしてください
  • 複雑な保護分野に取り組んでください
  • 時系列分析、負荷と発電のトリミング、将来のグリッド開発シナリオの計算を行います
  • 再生可能エネルギーと充電インフラの統合に関する分析ニーズに対応するために、ネットワーク全体でシミュレーションを実行してください
  • データをインポートし、ネットワークモデルを作成、管理、再構築、または縮小して共有するためのさまざまな機能を調べてください
  • ダイナミクスと過渡現象の高度な計算を実行してください
City in the background and various power distribution systems in the foreground.

主なメリット

あなたのワークフローと統合してください

電力システムの計画と運用エンジニアのワークフロー全体をサポートします。

基本的なものから高度なものまで計算を行います

電力網の計画、設計、シミュレーション、運用、分析には、コアモジュールとアドバンストモジュールを活用してください。

送電網の信頼性を維持してください

分散型エネルギー資源(DER)を含む電力網を効率的に計画、設計、運用してください。

注目の機能

関連リソースと製品を探してください

読んでください

チラシ | PSS® SINCAL:信頼できる流通ネットワークを計画してください

見る

ビデオ | PSS® SINCAL ユーチューブチャンネル

始めましょう