Skip to main content
机に座ってノートパソコンで作業する男性。
アプリケーション・ライフサイクル管理

Polarion ALM (アプリケーション・ライフサイクル管理) ソフトウェア

アジリティを実現し、サイバーフィジカル・システムのアプリケーション・ライフサイクルを完全に制御します。

Industrial machinery with digital overlay showing data and analytics

Realize LIVEでシーメンスソフトウェアのコミュニティに参加する

スマートな働きかたと革新的な成果を実現する方法を提案するコミュニティ一体型のイベントを、どうぞお見逃しなく。

エンタープライズ規模での立ち上げのイノベーションを発見する

SaaS型クラウド・ソリューションのシンプルさと、独自のプライベート・インフラストラクチャでのホスティングの制御。Polarionはその両方を提供します。

Polarionの3つの柱について

きめ細かなトレーサビリティ

すべての要件の変更管理を自動化し、トレーサビリティを簡単に実装して保証することで、あらゆる監査、コンプライアンス、規制の検査に合格することができます。開発全体を通して進捗状況を記録追跡します。

安全なコラボレーション

チームが共有アセットで簡単かつ安全にコラボレーションできるようにします。きめ細かな権限制御と堅牢で構成可能なワークフローの自動化によって、誰が何を見ることができ、誰が何をいつ変更できるかを制御します。

高度な再利用

データを再利用または分岐して、プロジェクトや製品ラインの開発を順番にまたは並行して効果的に進めます。プロジェクト間で要件、コード、テストを簡単に共有できます。

Polarion管理機能で制御する

要件管理

プロジェクト・ライフサイクル全体にわたって、複雑なシステムの要件を効果的に収集、作成、承認、管理します。

ユニークなイノベーションを実現するPolarion LiveDocの構造化されたオンライン仕様書は、要件を収集、作成、承認、検証、管理する手段としてあらゆる規模の企業に急速に普及しています。

ソフトウエア管理

要件からコーディング、テスト、リリースまでを一元管理することで、複数のチームやプロジェクトをつなぎ、アプリケーション開発プロセスを向上させます。ニーズに合わせて調整可能なすぐに使えるプロジェクト・テンプレートにより、一度にまたは段階的に、最新のアジャイル手法を導入することができます。

テスト管理

コラボレーション可能な単一のQA環境で、すべてのテスト管理作業を設計、調整、追跡します。中央プラットフォームからすべてのテスト作業を管理します。

統合された拡張機能で機能を拡張

Polarionソフトウェアの機能を統合、強化、拡張するために、200以上の拡張機能をご利用いただけます。

拡張性と適応性に優れた統合ソリューションは、現代の開発ニーズの要求を満たします。Polarionを使用すると、製品開発ライフサイクル全体を通してプロセスを最適化し、コラボレーションを強化しながらイノベーションを推進することができます。

Siemens Polarionのイラストと、連動する他のソフトウェア拡張機能のロゴ。

詳細情報

Polarion関連のブログを読む:

PolarionやALM市場全般についての新たな見解を提供します。

YouTubeチャンネルを見る

YouTubeでPolarion ALMのチャンネルに登録すると、最新のアプリケーション・ライフサイクル管理に関する専門家の洞察、チュートリアル、ベストプラクティスを入手して、効率的なソフトウェア開発を実現できます。

コミュニティに参加する

会話に参加して、Polarionの専門家に質問してみましょう。