Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

T

JT Open Toolkit (JTTK)

ISO準拠のJTファイルを読み書きするためのC++ APIであるJT Open Toolkitを使用して、アプリケーション内のJTデータの豊富なコンテンツにアクセスしてください。

画面にコードが表示されているノートパソコンのキーボードで入力する人の手。

なぜJTオープンツールキットなの?

アプリケーションでの3Dモデルデータのコラボレーションと視覚化には、広く採用されているJTファイル形式を活用してください。JT Open Toolkitは、アプリケーションがISO準拠のJTファイルを読み書きできるようにするC++ APIです。

JT Open Toolkitは、Microsoft Windows、Linux、MacOSでの64ビットアプリケーション開発をサポートします。JT Open Toolkitの購入者は、有料会員として自動的にJTオープンプログラムに受け入れられます。再販用のアプリケーションでJT Open Toolkitを使用したいSoftware ベンダーは、ツールキットの機能を最大限に活用するために必要なすべてのライブラリを再配布できます。ツールキットには、ツールキットAPIとPLM XML SDKに関する完全なドキュメントが含まれています。開発者がツールキットの機能をすばやく理解できるように、サンプルプログラムの包括的なリストも含まれています。

何が入っているか見てください

JT Open Toolkitは、製品構造、メタデータ、属性、詳細レベル(LOD)、製品製造情報(PMI)、正確なB-Rep形状など、すべてのJTファイル形式のコンテンツへの読み取り/書き込みアクセスを提供します。

PLMコンポーネントとのつながりを保ちましょう

ブログを読んでください

PLMコンポーネントとPLM市場全般について新しい視点を得てください。