銅層の作成
Zプランナーエンタープライズは、順次ラミネートされたHDIスタックアップを定義するのに役立ちます。
スタックアップウィザードは、銅の重量、トレース幅、間隔、エッチバック値に対応する個々の層の数、シーケンス、銅重量に基づいて、最適なスタックアップを生成します。Z-planner Enterpriseは、標準の単一ラミネートサイクルでスタックアップを生成することも、ブラインドやベリードビアファブリケーション、ビルドアップ層上の複数のプリプレグ、関連するメッキなど、連続的にラミネートされたスタックアップを作成することもできます。
Z-planner Enterpriseの材料ライブラリには、フォイルの両面の銅(Cu)粗さの値がRx(um)値で測定されています。
インピーダンス
スタックアップウィザードでは、ウィザードのスタックアップごとにシングルエンドと差動インピーダンスのグループを作成できます。差動信号の場合、スタックアップは可能な限り高い精度になるように最適化することも、トレースの幅を広げるように最適化することもできます。
Z-planner Enterpriseはシグナルインテグリティ(SI)を念頭に置いて設計されており、ユーザーがシグナルインテグリティ(SI)の影響を軽減できるよう支援しています ガラスウィーブスキュー スタックアップの設計中、トレースが1つも敷設される前。Z-planner Enterpriseは、繊維織りの影響を軽減するための誘電体の推奨材料とレイアウトの好みを提供することでこれを実現しています。
ビザ
ビアメッキは製造基板の銅箔全体の厚さを増加させるため、インピーダンスを計算する前にビア配置を設計することが重要です。
デフォルトでは、スルーホールビアがデフォルトの設計に含まれています。これに加えて、Z-planner Enterpriseでは、ブラインドビアやベリードビア、バックドリルビアなど、他のビア構造を定義できます。
メッキプロセスはビアと穴を分けるものです。新しいビアにはウィザードがメッキを提案します。各ビアの上層と最下層も定義でき、めっきの厚さは手動で編集できます。必要なビア構成を生成するためにプリプレグが必要な場合は、開始レイヤーが自動的に調整されます。
外層以外の層で始まるビアには、通常の銅層とは異なる次の属性があります。
- ビア開始層用の銅箔はPCB製造業者が提供し、デフォルトでは標準の「HTE」箔(Rz〜8.5 um)になります。これは信号損失が懸念される設計にとって重要です。ビルドアップ層に使用されるフォイルは、選択したラミネートで選択されるフォイルよりもはるかに粗くなるからです。
- ビアスターティングレイヤーにメッキが追加されます。幸いなことに、メッキはHTE銅よりも滑らかで(Rz〜3 um)、これらはすべてZプランナーエンタープライズによって追跡および管理されています。
- プリプレグは必須で、ビアスターティングレイヤーには自動的に追加されます。
誘電体
Z-planner Enterpriseのスタックアップウィザードでは、既知の材料や既知のメーカーの材料を使用してスタックアップを生成したり、Dk、Df、Tgなどの既知の材料パラメータに基づいて最適化したりできます。使用する方法に応じて、ウィザードは図書館内の資料に基づいていくつかの推奨構造を作成します。生成された材料、仕様、計算に関係なく、生成されたスタックアップのすべての側面は、ウィザードを完了した後に編集できます。