Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

概要

高速 PCB スタックアップ設計

Z-planner Enterpriseは、電気インピーダンスとシグナルインテグリティに焦点を当てたPCBスタックアップ計算機を含むスタックアップ計画ツールで、PCBスタックアップ設計の管理と最適化に役立ちます。PCBラミネート材料のライブラリは、性能を犠牲にすることなく材料コストを削減します。

ホログラフィックインターフェースが前面に浮かぶバーチャルリアリティヘッドセットを装着している人
Zプランナーエンタープライズ

設計によるシグナルインテグリティ (7:20)

Z-Plannerの創設者であるビル・ハーギンと一緒に、PCBスタックアップ計画ソフトウェアの使用に焦点を当てた新しいPCB設計方法論につながるPCBのトレンドを探ります。このビデオでは、Z-planner Enterpriseを使用して電気的インテグリティとインピーダンスを管理し、完全なPCBスタックアップソリューションを実現する方法について説明しています。

正しい設計のスタックアップ用

Zプランナーエンタープライズ:高速スタックアップ設計

Z-planner Enterpriseは、スタックアップ要件を定義し、設計プロセスの早い段階でそれらの要件を文書化するプロセスを最適化します。これにより、レイアウト前のシグナルインテグリティシミュレーションが、一貫したスタックアップ設計方法論を使用して、入手可能な最も正確なラミネートデータに基づいて行われるようにします。

PCBスタックアップ電卓

Z-planner Enterpriseには、全体のシグナルインテグリティを保証するスタックアップ計算機が含まれています
電気的性能をすばやくシミュレートするためのさまざまな制御インピーダンスモデル用のPCB 現在のスタックアップ構成に基づいています。

シーメンのHyperLynxフィールドソルバーを使用すると、ユーザーは特定の差動インピーダンスをターゲットにして、銅トレースの仕様と計算された信号周波数特性に基づいて特定の回路値を決定できます。

挿入損失

スタックアップ計画には、制御されたインピーダンスを計算するだけでは不十分です。Z-planner Enterpriseでは、任意の周波数範囲のスタックアップ内で詳細な挿入損失を計算できます。総挿入損失を計算し、この損失の具体的な原因を特定してください。これには以下が含まれます。

  • 誘電損失
  • 銅の粗さ
  • スキンエフェクト
  • ガラス織りスキュー
  • 導体損失

誘電体散逸係数

Z-planner Enterpriseは、トレース長、誘電損失係数、銅材料の属性を変更することで、PCBスタックアップ設計の電気的完全性に関する貴重な洞察を提供します。


z-solver PCB stackup calculator image

30日間の無料試用版を今すぐ始めましょう。

Zプランナーエンタープライズ無料トライアル

無料のオンライントライアルでZプランナーエンタープライズを探索してください。ダウンロードやインストールは不要で、Z-planner Enterpriseのスタックアップ設計ツール一式をすぐに実践できます。レイアウト前のインピーダンスと損失の計画を行い、すべての主要メーカーの数十のラミネート材料の詳細な仕様が掲載されている当社の包括的な誘電体材料ライブラリを調べてください。

Zプランナーエンタープライズは、DFMをスタックアップ設計に取り入れています。初日から高速PCBのシグナルインテグリティを制御できます。

PCBスタックアップ設計ウィザード

Z-planner Enterpriseには高度なスタックアップウィザードが搭載されており、ユーザーはマルチレイヤー・スタックアップを迅速かつ包括的に設計および改良できます。無料のオンライントレイルで、Z-Planner Enterpriseスタックアップウィザードの機能を調べてください。

Z-planner Enterprise PCB stackup design wizard
Zプランナーソフトウェアは、ファブリケーター・スタックアップの指定と検証にかかる時間を短縮します。3つの異なるスタックアップを1日ではなく1時間で評価できます。これにより、加工業者やNPI チームとのやり取りの量が大幅に減ります。
ジャヤ・プラカシュ・バラチャンドラン博士, シニア・テクニカル・リーダー, シグナル・インテグリティ・エンジニアリング