Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Valor DFMStream

製造設計(DFM)分析と3D視覚化は、製造上の欠陥や製品スケジュールの遅延を最小限に抑えるのに役立ちます。Valor DFMStreamは、設計者がPCB設計を分析、検証、最適化してPCB製造を成功させるのに役立つ、包括的で使いやすいDFMツールです。

DFMStreamソフトウェアに取り組んでいるエンジニア。

なぜValor DFMStream なの?

Valor DFMStreamは、ガーバー、インテリジェントな製造ファイル、NCデータを包括的に分析して、製造者にコンテンツが提供されることで、コストのかかる遅延を回避できます。Valor DFMStream分析は、製造利回りを低下させる可能性のある設計内容を特定し、コストのかかるスクラップを防ぎます。

DFMStreamは、多くのエラータイプについて設計データを分析します。

The image shows a person standing in front of a large screen displaying a video game.

Valor DFMStream 主な機能

Valor DFMStream は、ODB++、IPC-2581、ガーバー、エクセロン、シーブ&マイヤー、DXF、GenCAD、HPGLなどの業界標準ファイル形式を介して、ほぼすべてのPCB設計ツールからのインポートを受け入れます。設計データは、ODB++、IPC-2581、ガーバー、DXF、エクセロン、シーブ&マイヤー、またはHPGLにエクスポートできます。その他のエクスポートには、PADS、ASCII、GenCADなどがあります。

リリースをダウンロードしてください

Valor DFMStream バージョン15.2は最新リリースです。 サポートセンターからダウンロードしてください