Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Valor CAM350

検証、最適化、出力生成のための統合製造データ準備ソリューションでPCB製造を促進します。3D製造データの視覚化を組み込んで、PCB設計ツールからエクスポートされたCAMデータをモデル化する製造業者向けのツール一式です。

CAM350ソフトウェアに取り組んでいるエンジニア。

なぜValor CAM350なのか?

設計を製造に移行する前に、今日の複雑なPCB設計では、製造プロセスを成功させ、タイムリーに製造プロセスを確実に実行するための検証が必要です。PCB製造者にとって、製造スケジュールに悪影響を及ぼし、コストのかかるスクラップや納期の遅れにつながる前に、製造前に設計とDFMの問題を特定することが重要です。製造にリリースする前にPCB設計の検査、準備、検証を行うと、効率が大幅に向上する可能性があります。これにより、特別な取り扱い要件による予期しないコストが発生するリスクが軽減され、PCBの製造コストも削減されます。Valor CAM350には、設計データをインポートし、必要に応じてデータを変更し、潜在的な製造上の問題がないか設計を分析し、工場向けの製造アウトプットを生成するためのツール一式が用意されています。Valor CAM350は、エンジニアリングデータを正常に動作する物理PCBへの移行を効率化します。

A person is standing in front of a large window with a view of a city skyline at night.

Valor CAM350 の主な機能

Valor CAM350は、ODB++、IPC-2581、ガーバー、エクセロン、シーブ&マイヤー、DXF、GenCAD、HPGLなどの業界標準ファイル形式を介して、ほぼすべてのPCB設計ツールからのインポートを受け入れます。Valor CAM350の設計データは、ODB++、IPC-2581、ガーバー、DXF、エクセロン、シーブ&マイヤー、またはHPGLにエクスポートできます。その他のエクスポートには、PADS ASCII または GenCAD が含まれます。

最新リリースをダウンロード

Valor CAM350 バージョン 15.2 が最新リリースです。 サポートセンターからダウンロード