Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
スタートアップ向けのPPADS Professional

Terms と条件

初年度のスタートアップ向け製品開発ソフトウェアツール。

  • 1年間のPADSプロフェッショナルソフトウェア。最大3つのライセンスを含みます。
  • オンラインサポート(コミュニティとトレーニングリソース)とSiemens グローバルテクニカルアクセスセンター(GTAC)の電話サポートが含まれます。
  • デザイン会社や製品メーカーに開放されています。
  • 事業を営んで3年以内、資金が100万米ドル未満、年間収益が100万ドル未満の法人に開放されています。
  • このプログラムの対象となるには、貴社の正式な代表者(以下「当社」といいます)が、見つかった申請書に記入する必要があります ここ;
  • さらに、会社の権限のある人がエンドユーザー使用許諾契約書に署名する必要があります。契約書に記載されています ここ とPLM補足Terms、確認することができます ここ、およびSiemens インダストリーSoftware Inc(「SISW」)のマーケティング契約。これはSISWから提供されます。
  • 申請書を提出する会社の権限のある人は18歳以上でなければなりません。

本契約に含まれる大幅な割引を考慮して、お客様は、SISWによるプレゼンテーション、ウェブサイト、ソーシャルメディア、報道資料、メディア資料などの公開コンテンツでの名前の使用または言及に同意します。相互の合意に基づき、お客様は次の活動の1つ以上に参加できます:ケーススタディ(書面またはビデオ)、お客様の声、顧客紹介、プレスリリース、および/または顧客向けイベントでの講演。

SISWは、理由の如何を問わず、独自の裁量で申請を拒否する権利を留保します。

何らかの理由で、コンピューターウィルスによる感染、バグ、改ざん、不正介入、詐欺、技術的障害、またはプログラムの管理、セキュリティ、公平性、完全性、または適切な実施を損なったり影響したりするとSISWが単独で判断した原因により、このプログラムが予定どおりに実行できない場合、SISWはこのプログラムをキャンセル、終了、変更、または一時停止する権利を留保します。

注:関連するSiemens 商標のリストがあります ここ。