Connect for PADS Professional
デスクトップの作業環境を超えて、設計データ管理、BOM管理、チーム共有、視覚化、マークアップを通じて、世界中のチームメイトとシームレスにコラボレーションできます。

コネクトの新着情報 — 2023年9月
Connectの2Dビューアーのコラボレーションパネルは、デザインレビュープロセスを効率化し、マークアップアノテーションを介してデザインに直接フィードバックを取り込むことができます。ステータスを追跡し、問題をタイムリーに解決し、すべての議論と解決の記録を維持します。追加機能により、参照リンク、デザインオブジェクトの関連付け、リンクを表示、タグ付けが可能になり、レビュープロセスが強化されます。

今すぐ節約:PADS Professional-3つのアプリスイートのお買い得情報
PADS Professional ユーザーは、3つの強力で使いやすいクラウド統合アプリを入手できます。これにより、製品を予定通りに、予算内で、要件に応じて一貫して市場に投入できます。このクラウドアプリスイートには、Connect、PartQuest Portal、サプライチェーンが含まれます。月額59米ドルの割引価格での1回の購入で、毎年請求されます。

クラウドでの共同PCB設計を体験してください
Connect for PADS Professionalを使用すると、いつでも、どこからでも、設計に関わるすべての主要な利害関係者や分野とつながることができます。
Siemens Security でクラウド向けに構築されました
Siemens スは、安全なクラウドコンピューティングのベストプラクティスを専門とする大手グローバル組織であるクラウド・Security・アライアンスを支援しています。CSAトラストマークは、私たちがCSAのベストプラクティスと一致していることを確認しています。

PCB設計データの信頼できる唯一の情報源
デザインの改訂を追跡し、チェックすることでチームが最新の変更を確認できるようにします
あなたのデザインでConnectに。回路図、3Dビュー、部品表などのデータはすべて、デスクトップツールを使わずにConnectからアクセスできます。

わずか数分で接続を開始できます
Connect for PADS Professional を90日間無料で試してみてください。インストールは不要です!