Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

PADS Professional Premium

PPADS Professional Premium は、拡張されたPCB設計機能と統合されたクラウド接続機能により、PPADS Professional 環境を拡張します。既存のお客様は必要に応じてライセンスを追加できますが、新しいチームは上位互換性を備えた進路としてXpedition Standardを検討する必要があります。

背景がぼやけた製品を持っている人の手のクローズアップが特徴のPads Pro Premiumのプロモーション画像。

PPADS Professional Premium とプレミアムDFMの概要

PPADS Professional Premium は、拡張されたPCB設計機能と統合されたクラウド接続機能を備えたPPADS Professional 環境に基づいて構築されており、チームがより効果的にコラボレーションし、ますます複雑化する設計作業を管理するのに役立ちます。現在のワークフローを中断することなく拡張したい既存のPADS Professional ユーザーにとっては実用的なオプションです。

DFM分析も必要とするチームのために、PPADS Professional Premium DFM にはPADSプロフェッショナルプレミアムのすべての機能が含まれており、レイアウト内から直接DFM分析にアクセスすることができます。ValorのPCBflowを搭載しており、設計者を製造要件やワークフローとより直接結び付けることで、設計から製造への引き継ぎを加速します。

PADSプロフェッショナルプレミアムDFMの主な機能

インストールや設定は不要です
PPADS Professional Premium DFM は、クラウドベースのツールとしてインストールや設定を必要としません。設計者は、ODB++の設計ファイルを安全なクラウド環境にアップロードし、1つまたは複数のメーカーを選択して、製造設計(DFM)解析にプロセス機能を適用するだけです。

レイアウトから直接DFM分析を開始してください
Connect for PADS Professional alにデザインをアップロードしたユーザーは、を通じて利用できる多くのDFMプロファイルの1つを使用して、レイアウトから直接DFM分析を開始できます PCBフロー。分析が完了すると、特定された問題がハザードエクスプローラーに表示され、エラーに直接アクセスして修正することができます。

無制限の分析
ツール内で実行できる分析の数に制限はありません。

PDFレポートを生成してください
分析が実行されるたびに、分析結果の読みやすいPDFレポートがConnectプロジェクトのConnectのファイルエリアに追加されます。

正確な価格見積もりをすぐに入手できます
PPADS Professional Premium DFM は、BOM価格設定および調達ツールを使用して、コンポーネントの最新のコストと在庫情報を部品表(BOM)に即座に表示します。PCB設計者は、QuickPrice機能を使用して、瞬時に正確な価格見積もりを受け取ることができます。

PADSプロフェッショナルプレミアムで得られるものすべて
PPADS Professional Premium は、最も単純なPCB設計から最も複雑なPCB設計まで設計するために必要なすべてを提供します。についてもっと学んでください PADS Professional Premium。

Resources