PADSスタンダード & スタンダードプラス
PADS Standardは、回路図、レイアウト、およびPCBシミュレーションのコアデザインソリューションを非常に手頃なパッケージで提供します。
実績のあるXpeditionテクノロジーに基づいて構築された、適応性の高いPCB設計ソリューションです。個々のエンジニアや小規模チームがより迅速に行動し、より簡単にコラボレーションし、複雑さが増すにつれて必要に応じて機能を拡張できるように設計されています。
現在PADSプロフェッショナルを使用していますか? 機能と拡張性を高めるための上位互換の次のステップとして、Xpedition Standardを検討してください。
Xpedition StandardはPADSのレガシーに基づいており、次世代向けの高度な機能を備えています。
UIがすっきりし、オンボーディングが速くなり、クリック回数が減りました。合理化されたナビゲーションにより、あなたやあなたのチームはより迅速に設計を完成させることができます。
状況に応じたコラボレーションとリアルタイムのサプライチェーンインサイトにより、すべての利害関係者が足並みを揃えることができます。
機能を比較して、いつ採用するかを決めてください。PADSにフルアクセスでき、追加料金なしでXpedition Standardの同伴者用シートに自動的にアクセスできます。
PADS スタンダードプラス | PADS Professional Premium | Xpedition Standard | |
|---|---|---|---|
次世代のデザイン体験 | ✔ | ||
AI対応のワークフロー | ✔ | ||
指定ユーザーライセンス | ✔ | ||
クラウドストレージ | 500ギガバイト | 500ギガバイト | |
回路図レイアウト/クロスプロービング | ✔ | ✔ | ✔ |
PCBのレイアウト | ✔ | ✔ | ✔ |
制約管理 | ✔ | ✔ | |
デザインバージョンの比較 | ✔ | ✔ | |
電気CADとMCADの共同設計 | ✔ | ✔ | |
オートルーティング | ✔ | ✔ | |
ネットリストフローがサポートされています | ✔ | ||
DFM 分析 | ✔ | ||
受賞歴のある包括的なオンデマンドtraining | ✔ | ✔ | ✔ |
現在のワークフローに合ったPADSオプションを選択し、ニーズの変化に応じて機能を拡張してください。