Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

PCB設計のベストプラクティス

電気/電子機器の共同設計

電気/電子システムの接続により、緊密に統合されたコラボレーションが可能になり、下流でエラーが発生する可能性がなくなります。

電気/電子協調設計の主な機能

コネクタ管理

Xpeditionは、パラメータ化されたコネクタ(IEC規格に準拠)をその場で作成し、コネクタを拡張し、簡単なストレッチコマンドを使用してピン番号を変更することで、コネクタを追加、操作、更新する労力を最小限に抑えます。高度な自動化により、設計者はコネクタの実際の物理的な詳細を気にすることなく、汎用コネクタを使用して接続を作成および変更できます。

コネクタ管理では、「正しい設計」アプローチを採用し、システム設計サイクル全体の初期段階およびいつでも接続エラーを排除し、コネクタの嵌合とピンペアリングを自動化します。

コネクタは以下によってインテリジェントに管理されます。

  • 物理PCB、ケーブル実装、システム設計データ間の同期
  • 対応可能なコネクタの自動選択と割り当て

マルチPCBとケーブルの統合

設計者がシステムレベルでロジカルボードとPCB設計の関連付けを作成したら、システム設計者は双方向プロセスを使用してロジカルボードの内容と関連するPCB回路図の同期を開始できます。同期アシスタントは、変更のリスト、ロジカルボード定義のプレビュー、特定のオブジェクトの同期状態を明確にする色分けを提供します。このウィンドウには、問題を解決したり、新規ユーザーに役立つ情報を提供したりするのに役立つヒントが多数表示されます。PCBの回路図は関連するロジカルボードと同期しているので、PCB回路図にはコネクタとシステムレベルのブロックが含まれています。これらは実際には階層ブロックです。

したがって、ボード設計者はこれらのブロックに押し込んで、基礎となる回路図にロジックを定義して、システムの特定の機能をそれぞれ実現することができます。

同期プロセスは自動ではありませんが、責任ある設計者だけが同期タスクを実行するように制御され、適切に管理されています。ソフトウェアは、ボード間の変化とその内容、ボード間の接続、コネクタ間のピンとピンの関係を追跡します。

統合ケーブル設計

一部のマルチボードシステムでは、ボードと他のシステムコンポーネント(センサーなど)との相互接続はケーブルで行われます。論理的なシステム接続は、複数のケーブルに簡単に分割できます。各ロジカルケーブルには物理的な表現が必要です。このツールには、部品表や製造図面など、すぐに製造できるケーブル設計用のワイヤ、マルチコア、端子、テープ、その他すべてのケーブルコンポーネントを自動的に追加して、部品の選択を自動化するさまざまな機能があります。数量の自動計算(たとえば、「実際の」製造ワイヤ長)により、ケーブルは構造どおりに正しく動作します。効率的なシステム設計プロセスには、ECAD環境とMCAD環境を緊密に統合することが不可欠です。機械設計者は、互いの設計に影響を与える重要な設計上の決定を交換することで、ケーブル設計者と協力することができます。

このトピックを詳しく調べてください

A person is standing in front of a whiteboard with a presentation slide displayed on it.

電気/電子の共同設計は強力な設計アプローチです。今では、デジタル仮想世界と今日の自動化を活用して、設計効率を高め、今日の複雑なシステムをうまく設計するための最適化を行うことができます。 詳しくは、電気電子機器の共同設計ブログをご覧ください または私たちのものを聞いてください 電気と電子の共同設計に関するポッドキャスト。