Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

HyperLynx

HyperLynx Signal Integrity

HyperLynxは、レイアウト前のデジタル探索とレイアウト後の検証を高速に行うための完全なシグナルインテグリティ(SI)ソリューションです。ダブルデータレート(DDR)インターフェイス、高速シリアルチャネル、および汎用信号は、信号品質要件と動作マージンについて分析できます。

シグナルインテグリティの重要性

シグナルインテグリティとは、高速デジタル信号のスイッチング動作をアナログで分析することです。信号が「高速」かどうかを決定し、シグナルインテグリティの観点から考慮すべきなのは、データレートではなく、出力ドライバーのエッジレートです。信号の電気的長さ(遅延)がドライバーの立ち上がり時間の1/4を超えると、インピーダンスを注意深く管理しないと、信号は反射やリンギングの問題になりやすくなります。これはシグナルインテグリティが重要になる閾値です。データレートの低い信号でも、リンギングや反射の問題が発生する可能性があります。シグナルインテグリティはデータレートではなくエッジレートに関するものだからです。

このような背景から、信号データレートは劇的に増加し続け、それに追いつくためにエッジレートも低下しています。一方、プリント基板(PCB)は小さくなっていないため、シグナルインテグリティの問題が蔓延しています。250psは現代のデバイスの一般的な出力エッジレートです。現時点では、シグナルインテグリティの観点から0.375インチより長いトレースを検討する必要があります。シグナルインテグリティを考慮する必要性は、現代のデザインにも浸透しています。

設計者のタスクを管理しやすくするために、多くのコンポーネントインターフェースは、信号の接続方法と電気的特性を定義する標準に基づいています。DDRメモリやイーサネットなどのシリアルリンクプロトコルが良い例です。シグナルトレースがこれらの仕様に準拠していて、コンポーネントが仕様を満たすか上回っている場合、インターフェースは すべきです 仕事。とはいえ、多くのインターフェース規格では、インピーダンス、損失、クロストーク、スキュー、アイオープニングなどの電気的特性が規定されており、予測するには詳細なモデリングとシミュレーションが必要です。HyperLynx SIはこれらの問題に対する理想的なソリューションです。

HyperLynxシグナルインテグリティアプリケーション

HyperLynxは、シグナルインテグリティ分析を簡素化および自動化する包括的なシグナルインテグリティツールセットを提供します。これにより、システム設計者は高度な分析にアクセスしやすくなり、ひいては設計プロセスを合理化し、専任のSI専門家の作業負荷を軽減できます。

Select...

DDR インターフェース分析

HyperLynxは、DDR3-5およびLPDDR3-5メモリのインターフェースレベルの完全な分析を提供し、信号品質とグループ間のタイミング要件をシミュレートおよび分析します。ソリッドステートテクノロジー協会(JEDEC)規格の各バージョンを理解し、それに応じて分析フローと分析指標を変更してください。HyperLynxは、分析の一環として、コントローラー固有のシグナルインテグリティとタイミング動作をモデル化します。

DDR4 PCBシミュレーションを示すDDRxデザインシミュレーション。

プログレッシブ検証

HyperLynx独自の漸進的検証方法論により、より少ない労力で問題をより迅速に見つけることができ、貴重なSI専門家を最大限に活用できます。コンプライアンス分析によって、ベンダーのシミュレーションモデルなしで分析を実行する方法を学び、設計内のすべてのシリアルチャネルを確実に分析できる、レイアウト後の自動チャネルモデル抽出についても調べてください。

HyperLynxプログレッシブ検証シグナルインテグリティ分析の概要

統合されたスタックアップエディター

hyperlynx general PCB signal integrity stackup editor for signal integrity analysis

PCBスタックアップを正しくモデル化することは、正確なシミュレーション結果の基礎です。すべてのスタックアップが同じように作られているわけではありません。シミュレーション結果が実際のPCBと一致するには、ボードの製造に使用される正確な材料、特性、および寸法を指定する必要があります。この情報は、レイアウト設計者から受け取ったPCBデータベースでは通常正しくありません。また、特定の製造業者が基板の製造に選ばれると、情報が変わることがよくあります。

HyperLynxスタックアップエディターを使用すると、設計者はスタックアップデータを管理して、構築されるボードが確実に反映されるようにすることができます。各レイヤーのプロパティを個別に表示および編集したり、トレースの表面粗さを指定したり、製造の結果としてトレース形状を変更したりできます。HyperLynxスタックアップエディターは、Z-Zero Z-Plannerからスタックアップデータを直接インポートできます。これにより、設計者は大規模な材料データベースから材料を選択し、さまざまなボードアセンブリスキームの効果をモデル化できます。

製品

シグナルインテグリティ分析

HyperLynx SIに関するよくある質問