Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

回路シミュレーション

HyperLynx アナログ・ミックスド・シグナル・シミュレーション

HyperLynxのアナログミックスシグナル(AMS)シミュレーションは、標準のSPICEベースの回路解析を拡張して、業界の進歩であるPCBモデリングとシミュレーションを活用し、回路開発と検証を加速し、革新的な回路シミュレーションと解析によってPCB設計プロセスを加速します。

さまざまな電子部品と青い背景の回路基板が特徴のHyperLynx AMSのプロモーション画像。

ミックスシグナル、ミックスドドメイン解析

HyperLynx AMSは、時間領域シミュレーション用のSPICEおよびVHDL-AMSシミュレーションモデルのサポートにより、ミックスシグナル、ミックスドドメイン解析を可能にすることで、システム設計と解析のためのデジタルツイン環境を提供します。電気機械やその他の分野を、タイムドメイン回路シミュレーションで通常サポートされているものよりも広いシステムコンテキストでモデル化します。公称条件を超える設計性能を検証するための高度なパラメトリック分析をサポートし、フル機能のデータ測定を使用して設計性能指標を定量化します。

HL-MSA-Mixed-signal Analysis image 1280x720

1つの回路図ですべてを動かします

シミュレーションのために一度回路を描き、次にPCBレイアウトを駆動するためにもう一度描くのはなぜですか?HyperLynx AMS はXpeditionのデザインフローと緊密に統合されているため、ドライブシミュレーションに使用したのと同じ回路図で設計をシームレスにレイアウトに移行できます。



高度なデザインシミュレーション


標準の時間領域と周波数領域の分析を拡張して、設計感度の調査、回路パラメータの掃除、コーナーケースの挙動を含む製造利回りの決定、最悪の場合の性能の分析を行います。製造に取り掛かる前に、ターゲットシステムの仮想プロトタイプを使用して設計のパフォーマンスを検証し、問題を解決し、パフォーマンスを最適化します



PCBレイアウトと統合されています


私たちはしばしば、PCBの寄生成分を高速デジタル設計に影響を与える重要な要因と考えていますが、それ以外はあまり考えていません。ただし、PCBレイアウトのトポロジーはアナログとミックスドシグナルの性能にも影響します。HyperLynx AMS では、PCBレイアウトの影響をシミュレーションに組み込んで、実際に構築されるときにボードを分析できます。

用途の広い波形ディスプレイ

HyperLynx AMSには、巨大な波形ファイルを操作するための高性能波形データベースが含まれており、ギガバイトのデータを数秒でロードできます。アナログ信号とデジタル信号の両方を共通のタイムベースで表示でき、波形に対して数学演算を実行できます。アナログ、デジタル、アイ・ダイアグラム、スミスチャート、極座標または複素グラフ、ヒストグラムなど、あらゆるタイプの時間領域または周波数領域のデータを表示できます。

主な機能は次のとおりです。

  • 直感的な波形表示:1つのセッションで複数のデータベースを読み込み、表示、検索、表示できます。
  • パラメトリック分析:複数のシミュレーション実行の結果を簡単に管理できます。
  • グラフィカルな波形計算:シミュレーション結果の表示と後処理のための機能豊富な環境。
  • カーソルと測定ツール:波形に対してさまざまなアナログおよびミックスドシグナル測定操作を実行してプロットします。
  • 波形ポストプロセッシング:高度な信号処理ツール、チャート作成、分析にアクセスできます。
  • 強力なミックスシグナル波形比較:シミュレーション結果を既知の良好な波形と自動的に比較します。
  • 自動リロード:シミュレーション中に、新しいシミュレーション結果を自動的に表示して以前の結果と比較します。
  • 自動化をさらに進めるためのスクリプト作成:何百もの組み込み関数を使用してTCLで測定を実行します。
HL AMS - versatile waveform 1280x720

PCBの寄生成分の影響を評価してください

HyperLynx AMS は両方と緊密に統合されています Xpedition デザイナーXpedition のレイアウト アナログおよび高速デジタル回路に対するPCBレイアウトの影響をモデル化するためのものです。設計と検証のフローには、次のステップが含まれます。

  • 理想的な接続(寄生なし)で元の(回路図)設計をシミュレートします
  • を使用したPCBの物理設計 Xpedition のレイアウト
  • を使用してPCBデータベースからPCBの寄生値を抽出します HyperLynx Advanced Solvers
  • PCBの寄生成分を設計者の回路図にバックアノテートします
  • HyperLynx AMS でシミュレーションを再実行して、PCBレイアウトの効果を確認してください
  • レイアウト前とレイアウト後のシミュレーションを比較し、レイアウトを調整し、必要に応じて繰り返します

この完全な設計と検証のフローにより、プロトタイプを製造する前に問題を発見して修正することができ、敏感な回路がPCBレイアウトの影響を含むように適切に調整されていることを確認できます。

次のレベルの SPICE シミュレーション

次のレベルの SPICE シミュレーション

HyperLynxアナログ/ミックスド・シグナル・アナリシス(AMS)は、PCBモデリングとシミュレーションの進歩を取り入れて回路シミュレーションを迅速化し、ミックスド・シグナル検証を加速することで、標準的なSPICEベースの回路解析を次のレベルに引き上げます。1つの回路図からすべてを駆動できるのに、なぜ回路を2回描く手間をかけるのですか?

HyperLynx アナログミックスシグナル-ブログのプロモーション画像
HyperLynx アナログ/ミックスシグナル

Resources