Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

高速3Dソルバーアプリケーション

準静的手法は単一周波数点でネットワークを解くため、全波法よりも動作が速く、大きな構造を処理できます。これらは通常、すべてのピンのピン結合を含め、すべてのデバイスピンの寄生値を含む小型部品のパッケージモデルを作成するために使用されます。

また、PCB構造が一括要素と見なされる1GHz未満のアナログアプリケーションにも使用されます。準静的方式は、構造の物理サイズが小さいにもかかわらずPCBの寄生成分が回路の動作に影響するアナログアプリケーションに最適です。

HLAS ファスト3Dパッケージ

統合された編集、分析、結果処理

HLAS Fast3D 結果 1280x720です

Fast 3D GUIは、設計のインポートと編集、シミュレーションの設定と実行、その後、シミュレーション結果の表示、後処理、および複数の標準出力形式を使用したエクスポートのための統合環境を提供します。プロジェクトの複数のバージョンを作成して代替案をテストし、プロジェクトを個別にシミュレートして結果を表示できます。

抽出された寄生成分は、RLGCテーブル、SPICEサブサーキットネットリスト、IBISモデル構文など、複数の形式でエクスポートできます。

HyperLynxの統合と使いやすさ

Fast 3DソルバーはXpeditionと統合されており、AMSシミュレーションをサポートしています。解析を使用してXpeditionレイアウトデータベースからPCBの寄生成分を抽出し、それらをDesignerの回路図にバックアノテーションします。このワークフローは、アナログ回路と電源モジュールの設計と検証をサポートします。

Fast 3Dソルバーは、ハイブリッドソルバーやFWSソルバーと同じGUI環境を使用します。つまり、必要に応じて、他のソルバー用に作成されたプロジェクトの解決にも使用できます。

Fast 3Dソルバーは、パッケージモデルの抽出とシミュレーションモデルの作成にスタンドアロンで使用することもできます。パッケージレイアウトは、さまざまなCAD形式から直接インポートしたり、トリミング、編集、解決したり、Fast3Dがサポートする任意のシミュレーション出力形式を使用してエクスポートしたりできます。

スクリプトと自動化

シグナルインテグリティとパワーインテグリティ分析は複雑で多段階のプロセスであり、1つのオプションを変更すると最終結果に大きな影響を与える可能性があります。これらのシミュレーションは時間がかかり、計算能力とメモリを大量に消費することが多いため、シミュレーションを適切に設定し、一貫して実行することが重要です。シミュレーションが一貫して正確に実行されるようにする機能がなければ、調整と再シミュレーションに多くの時間が費やされます。

HyperLynx Advanced Solvers は、インタラクティブに実行することも、Pythonベースの自動化を通じて実行することもできます。これにより、インタラクティブな分析を使用して設計を最初に設定、分析、デバッグして、最適なシミュレーション設定を決定できます。その後、設計が繰り返されるにつれて、それらの設定は自動化によって再利用され、分析が常に同じ方法で実行され、同じ指標で報告され、同じ出力モデルが生成されます。インタラクティブなコマンドラインスクリプト環境がソルバーで直接利用できるので、ユーザーは自動化スクリプトを開発してテストできます。

HyperLynx Advanced Solverの自動化は、HyperLynxファミリー全体の幅広いスクリプトフレームワークの一部であり、自動化されたマルチツール分析フローを作成できます。このオブジェクト指向のスクリプトフレームワークには、パワーインテグリティ、シグナルインテグリティ、シリアルリンクコンプライアンス分析のための事前定義されたフローが含まれており、ユーザーはわずか数行のカスタムコードで複雑な解析を実行できます。

HyperLynxのスクリプティングとオートメーション
準静的ソルバー

Resources