3D電磁シミュレーションはそれ自体が重要な技術ですが、システムが確実に機能するのに十分な正の動作マージンがあるかどうかを判断する、より大きな分析プロセスの一部でもあります。個々の構造を分析することで、挿入損失やクロストークなどの電気的挙動を理解して最適化することができますが、最終的に重要なのはシステム全体の挙動であり、個々の要素ではありません。
HyperLynx Advanced Solvers はと緊密に統合されています HyperLynx Signal Integrity と HyperLynx Power Integrity フローは、システムレベルの分析ワークフローの一部として、正確で自動化された相互接続モデリングを提供します。これにより、DDRインターフェイス、高速シリアルチャネル、AC電源インテグリティ解析を最高レベルのモデリング精度で実行できます。PCBモデルは、これらのシステムレベルのワークフローの一部として自動的に抽出され、解析されます。
HyperLynxでは、分析フローはすでに確立され、実証され、文書化されています。つまり、「すぐに使える」フローや、独自のカスタムフローを作成するときのベースラインになります。HyperLynx Advanced Solversは、特定のニーズに合わせて、データを後処理し、シミュレーション結果をさまざまな出力形式で出力できます。