HyperLynx Schematic Analysis
HyperLynx Schematic Analysis は、設計回路図に論理的および電気的な問題がないかすばやくチェックし、潜在的な問題について詳細なフィードバックを提供するので、設計サイクルの早い段階で問題を解決できます。
HyperLynxは、回路図のキャプチャや調査からレイアウト後の検証までのプロセス全体をカバーする、最新のPCB設計向けの完全で統合された分析ツールファミリーです。設計がどれほど単純でも複雑でも、HyperLynxを使えば分析とシミュレーションが容易になります。
HyperLynxは、適切なツールを適切な人に渡せるように特別に設計されています。分析速度と精度のトレードオフを制御できるため、分析の流れが速くなり、最も適切なタイミングで最も正確なシミュレーションが可能になります。HyperLynxの機能には次のものが含まれます。
HyperLynxは多くのPCBレイアウトシステムと連携しているので、分析用にPCB設計をすばやくインポートして設定できます。どのレイアウトツールを使用する場合でも、HyperLynxではレイアウト後の高速検証が容易です。
HyperLynxは、1つのベンダーであらかじめ統合された分析ツール一式を、実証済みのワークフローと例とともに提供します。フォーマットを切り替える必要も、孤立したスペシャリストも、ボトルネックもありません。
HyperLynxは、デザインキャプチャとPCBレイアウトツールを使用するデザインフローの一部であり、回路図のキャプチャからプロトタイプの作成、大量製造までの完全なPCB設計フローに統合されていると、さらにうまく機能します。
HyperLynxには、「箱から出して」すぐに生産性を上げることができる実証済みの分析ワークフローが含まれています。
HyperLynxは、主要なテクノロジーを使用してシステム全体のレイアウト後の検証を推進しています。
HyperLynxのプログレッシブ検証機能は、SIやPIの専門家を介さなくても、設計を段階的に分析し、問題を早期に特定します。
HyperLynxには、個人のスキルレベルに関係なく、すべてのユーザーが設計分析を利用できるようにする幅広い分析機能と自動フローが用意されています。これにより、デザインの品質が向上し、市場投入までの時間が短縮されます。
HyperLynxは、スタンドアロンソリューションとして、または完全な分析および検証ワークフローの統合コンポーネントとして動作するように設計された、いくつかの分析および検証アプリケーションで構成されています。
HyperLynx製品ファミリーは、業界で最も幅広い分析および検証製品ファミリーで、初期設計のキャプチャからレイアウト後のサインオフ、プロトタイプ製造までのPCB設計フロー全体をカバーしています。HyperLynx製品には以下が含まれます:

HyperLynx Schematic Analysis は、設計回路図に論理的および電気的な問題がないかすばやくチェックし、潜在的な問題について詳細なフィードバックを提供するので、設計サイクルの早い段階で問題を解決できます。

HyperLynxのアナログ/ミックスドシグナルシミュレータでは、アナログ回路を含む設計部分の動作をモデル化、シミュレーション、最適化できます。

HyperLynx DRCは、PCBレイアウトのルールベースの検査を迅速かつ徹底的に実行し、シミュレーションでは発見に数時間から数日かかる問題を数分で発見します。

HyperLynx PIは、DCとACの両方の電力供給分析を実行して、ボード上のコンポーネントが必要な周波数で必要な電力を供給していることを確認します。

HyperLynx Signal Integrityは、DDRインターフェイス、Serdesベースのシリアルリンク、および汎用信号の高度な分析を行い、どの信号が機能し、どの信号がどの程度機能するかを示します。

HyperLynx Advanced Solverxは、フルウェーブ、ハイブリッド、準静的解析を含むHyperLynxの解析フローと緊密に統合された高度な3D EMモデリングを提供します。

Z-planner Enterpriseは、スタックアップ設計の管理と最適化に役立つスタックアップ計画ツールです。スタックアップ計算機、DFM、ウィザード、材料ライブラリはすべて、性能を犠牲にすることなくPCBの材料コストを削減することに重点を置いています。