Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

PCB設計のベストプラクティス

デザインの再利用

認定された回路のライブラリを通じて以前のPCB設計で実証済みの要素を再利用することで、新製品開発チームは過去の成功を最新世代の製品に役立てることができます。

PCB設計を再利用するメリット

実証済みの論理的および物理的要素を再利用してください

設計チームは、再利用可能な論理的および物理的IPを直接公開し、このIPを他の人と共有することで、新製品を迅速に開発できます。

コストを削減し、PCB設計の品質を向上させましょう

重要なIPブロックを認証することで、回路の継続的な改善を保証します。

コラボレーションと効率を高めましょう

今日の複雑なPCB設計の同時開発を促進します。

Xpeditionでのデザイン再利用の主な機能

Xpedition EDMは、ライブラリと設計の両方の観点から、再利用可能な回路ブロック(マネージドブロック)の企業全体のデータ管理を通じて、設計の再利用を促進します。再利用可能な回路ブロックは、新しいPCB開発時に「認定済み」回路のライブラリを活用するための効率的なプロセスをチームに提供します。

マネージドブロックには2種類あります。

自己管理ブロック

セルフマネージドフローは、EDM設計再利用ツールを統合しなくても、基本的なデータ管理と共有をサポートします。自己管理型のブロック設計方法論により、エンジニアと設計者は、ブロック回路の作成、開発、図書館のクライアントへの展開を正式なプロセスのような厳密さなしで制御して、新しい設計に使用することができます。自己管理型ブロックは、正式な集中型図書館管理システムを使用していません。

企業管理ブロック

エンタープライズフローはフォーマルをサポートします 設計データ管理 Xpedition EDMツールスイートを使用して共有し、再利用可能な回路ブロックを制御してプロダクションライブラリのキャッシュに伝播します。

企業が管理するブロックデザイン方法論では、ブロック、ソースデザイン、およびライブラリオブジェクトのデータ管理にXpedition EDMツールスイートを使用します。EDMスイートから起動される回路図キャプチャおよびレイアウトツールは、ブロック設計の作成、開発、展開、および変更指示を緊密に統合されたシステムで管理します。

このトピックを詳しく調べてください

Image of design reuse capability in Xpedition software

デザインを再利用することで、不必要な、または繰り返しの作業を排除し、時間を節約し、プロジェクトのリスクを軽減または最小限に抑えます。によってもっと詳しく知る 私たちのデザイン再利用ブログを読んでいます または私たちの話を聞いて デザイン再利用ポッドキャスト。

Resources

PCB設計の再利用に関するよくある質問