Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

PCB設計のベストプラクティス

設計自動化

設計自動化のベストプラクティスには、グループ/クラスターへの部品の割り当て、自動化(インタラクティブ、スケッチ、および自動ルーティング戦略の組み合わせ)を使用したPCBルーティングが含まれます。また、組み込みの自動化機能を活用して製造成果を生み出します。

なぜデザインの自動化が重要なのですか?

効率と生産性を高めます

PCB設計の自動化は、タスクを合理化し、設計プロセスの反復を迅速化することで、効率と生産性を高めます。

「もしも」のシナリオを探ってみてください

PCB設計の自動化により、設計者はさまざまな設計代替案や構成をより迅速にテストすることに集中できます。

PCB設計プロセスを合理化してください

PCB設計の自動化は、次のような反復的なタスクを自動化することでPCB設計プロセスを合理化し、実行時間の短縮、エラーの減少、設計ワークフローの全体的な効率の向上につながります。

デザインオートメーションに関するよくある質問

設計自動化により、PCB設計者は多くの設計プロセスをより効率的に完了できますが、その方法を尋ねる必要がある場合もあります。Xpedition PCB設計ツールで利用できる機能の詳細については、設計自動化に関するよくある質問をご覧ください。

Xpeditionを使ったデザインオートメーションの主な機能

接続計画とPCBルーティング複雑なネットパスとピンエスケープを自動的に解き明かして、ネットの長さを最小限に抑え、最適なルーティング方法をすばやく簡単に特定します。

自動支援のインタラクティブなスケッチルーティング技術

スケッチルーティングは、直感的なユーザーコントロール、高品質、優れたパフォーマンスを特徴とする、高度に統合された自動PCBルーティング機能のセットを提供します。

単一の統合編集環境

Xpeditionは、設計方法に合わせてパーソナライズできる単一の環境により、総設計時間を短縮し、生産性を向上させます。

階層的な配置計画と管理

エンジニアの設計意図を迅速に視覚化して実装し、最適なコンポーネント配置を実現します。

トゥルー・パラメトリック 3D3D制約、動的衝突検出、バッチ検証を備えた真のパラメトリック3Dメカニカルカーネル。電気機械設計の動的検証により、エラーのない結果が得られます。

機械部品の輸入シャーシやヒートシンクなどの機械部品を簡単にインポートできます。または、真のマルチボード機能を実現するには、他のPCB設計からサブアセンブリをインポートしてください。

このトピックを詳しく調べてください

Xpeditionでのデザインオートメーションのイメージ

デザインオートメーションについて詳しくは、私たちの デザインオートメーションのブログ または私たちのものを聞いてください デザイン・オートメーション・ポッドキャスト。

デザイン・オートメーション・リソース