Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

PCB設計のベストプラクティス

制約主導型の設計

PCB設計が構造的に正しいことを確認できるように、事前にルールを設定して設計してください。

Xpeditionによる制約主導型設計の主な機能

制約の入力が簡単です Xpeditionでの設計の制約入力は、使いやすいスプレッドシートのようなGUIで行われ、回路図やレイアウトなどのアプリケーションとのクロスプローブが可能です。

組み込みの自動化 自動化を使用して、差動ペアの識別や割り当てなどのタスクを簡素化します。

制約の再利用

あるデザインの制約は、Xpeditionの他のエリアでも利用できます。

目標長ダイアログ

設計者はこれを使用して、ネットをチューニングするときに、最小長と最大長、公差など、制約マネージャーに設定されたパラメーターの範囲内にとどまるようにすることができます。

レイアウトにおけるツールの自動化

Xpeditionを使ったトレースの自動チューニング。

このトピックを詳しく調べてください

A diagram showing a constraint design with various shapes and lines connected to each other.

制約主導型の設計とは、最終的な最終製品が構造どおりに正しく設計されるように、回路図の作成時に事前に定義、確立、合意、実装された物理的ルールと電気的ルールの両方を満たすことを目的とした設計です。私たちを読んで詳細を学んでください 制約主導型の設計ブログ または 制約主導型のデザインポッドキャストを聞いています。

制約主導型の設計リソース