Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

PCB設計のベストプラクティス

コンカレントデザイン

複数のエンジニアと設計者がPCBの回路図、制約、レイアウトに同時に取り組むことができるため、設計が加速され、コラボレーションとリソース管理が最適化されます。

コンカレントデザインの概要

製品開発プロセス全体にわたるマルチユーザー、マルチサイト、ツール、フローベースのコンカレントエンジニアリングにより、チームは設計サイクルを大幅に短縮し、製品の品質を向上させることができます。

Xpeditionを使ったコンカレントデザインの主な機能

回路図設計

Xpeditionは、複数のエンジニアが同じ回路図を同時に設計することをサポートしています。すべての編集は、すべての同時使用ユーザーに動的に表示されます。

制約管理

フロントエンドでもバックエンドでも、同じ制約セットを編集している他のユーザーと同時に作業できます。

PCB レイアウト

レイアウト設計者のチームは、同じプリント基板を同時に編集し、共同作業を行うことができます。パーティション分割して再組み立てする必要はありません。

同時検証

性能と製造可能性の検証を同時に行いながら、設計を進行中に仮想的にプロトタイプ化します。結果はオーサリングツールに表示されるため、レビューやデザインの更新を迅速に行うことができます。

システム設計の同時実行性

複数のエンジニアでマルチボードシステムを同時に定義し、システム定義がまだ進行中に関連ボードを個別に定義し始めることができます。

このトピックを詳しく調べてください

image of concurrent design using Xpedition

コンカレントデザインとは、複数のエンジニアが同じデータベース、より具体的にはPCBの回路図、制約、レイアウト内で同時に作業できることです。私たちを読んで詳細を学んでください コンカレント・デザイン・ブログ または私たちの話を聞いて コンカレント・デザイン・ポッドキャスト

並行設計リソース