Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

リジッドフレックスPCB設計

リジッドフレックスPCB設計には、独自のスタックアップスタイル、PCBのベンドエリア、ビア、トレース、プレーンタイプなどの領域ルール、統合された2D/3D環境での設計の視覚化などのスタックアップ定義を可能にすることで、ファーストパスを確実に成功させることができる高度なPCB設計ソフトウェアが必要です。

リジッドフレックスPCB設計とは何ですか?

リジッドフレックスPCB設計は、リジッド素材とフレキシブル素材の両方を組み合わせたハイブリッド回路基板構成です。これにより、構造の完全性と電気的接続を維持しながら、ボードを曲げたり曲げたりすることができます。

リジッドフレックスPCB設計が重要なのはなぜですか?

スペース効率

リジッドフレックス設計により、3次元のレイアウトが可能になり、従来のリジッドPCBと比較して、よりコンパクトでスペース効率の良い設計が可能になります。

体重を減らしました

リジッドフレックスPCBは、コネクタとケーブルを備えた従来のPCBよりも軽量なので、重量が重要な用途に適しています。

設計の柔軟性

リジッドフレックスPCBは設計の柔軟性が高く、エンジニアはこれまでリジッドPCBでは困難または不可能だった形状や構成を作成できます。

Xpeditionを使用したリジッドフレックスPCB設計の主な機能

複数のボードアウトラインXpeditionでは、リジッドフレックスデザインを作成するために必要なことは、複数のボードの輪郭を描き、それぞれにレイヤースタックアップを割り当てることだけです。各ボードの外形には、輪郭の一部または完全に重なり合っている場合に簡単に識別できるように名前が付けられています。

曲げたり折りたたんだりします フレックスデザインを作る主な理由は、曲げたり折りたたんだりできるようにするためです。Xpeditionには、「ベンドエリア」と呼ばれるドローオブジェクトがあり、その位置によってベンドが発生する場所が決まります。

カーブボードに沿ったルート 曲がりくねったフレックスケーブルと、強く握っても収まるだけの信号がある場合は、基板の外形の輪郭に沿って、必要なすべての信号を自動的に挿入できる特別なルーティングアルゴリズムが必要です。Xpeditionでは、すべての曲線トレースがトゥルーアークプリミティブを使用しています。

デザインルールチェック(DRC) Xpeditionは、これらを動的に生成して維持し、ティアドロップが失敗した場合に報告するDRCを備えているという点でユニークです。

信号と電力のインテグリティ分析フレックスリジッド設計の分析用にXpeditionと共同開発したHyperLynxは、相互接続がどのようにさまざまなスタックアップシナリオを通過するかを理解し、各セクションに適切なモデリングを適用します。この分析を使用して、複雑なスタックアップを備えた機能的な設計を確認できます。

このトピックを詳しく調べてください

A close-up of a rigid-flex printed circuit board with various components and connectors.

リジッドフレックスPCB設計の詳細については、ブログをご覧ください。 リジッドフレックスPCB設計への取り組みに関するアドバイス

リジッドフレックスPCB設計に関するよくある質問

リジッドフレックスPCBの設計リソース