Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

PCB設計のベストプラクティス

A/D/RF 共同設計

A/D/RFの共同設計により、複雑なRF回路をPCBの他の部分と組み合わせて設計およびシールドすることができます。エンジニアは、RF回路を使用して設計するときに、回路図を入力し、レイアウトを最適化し、製造の準備をすることができます。RF設計および解析ツールとの統合により、RF回路の品質が保証されます。

Xpedition でのRF PCBの設計を示す画像。

A/D/RF共同設計とは何ですか?

A/D/RF協調設計とは、アナログ、デジタル、無線周波数回路を1つのPCBで同時に考慮する統合設計アプローチを指します。

A/D/RF共同設計の利点は何ですか?

シームレスなデータ交換

RF回路設計ツールとPCB設計ツールの間で情報を交換できます。

組み込みインテリジェンス

回路の編集やサイズ変更時にカットアウトが自動的に調整されるように、グランドプレーンのカットアウトを含むパラメトリックRF要素を識別します。

統合検証

PCB設計が作成されたら、それをRF設計ツールに戻して、業界の安全放射線基準に対する最適化と検証を行うことができます。

Xpeditionとの共同設計のA/D/RFの主な機能

RF、アナログ、デジタル回路を同じPCBで設計します

Xpedition RF PCB設計は、RF PCB設計への従来の「ブラックボックス」アプローチを排除し、PCB上のRF回路の設計、最適化、検証を同時に行うことを容易にします。

RFツールの統合を効率化

XpeditionとADSやHFSSなどの業界のRFツールを動的に統合することで、手動でのデータ転送を排除できます。ライブラリは、RFシミュレーション環境の対応する回路シミュレーションモデルと同期して、動作が同じになるようにします。

状況に応じてRF回路を最適化

PCBレイアウト内のパラメトリックRF要素を変更して、スペース効率を最適化します。

設計時間を短縮します

PCBレイアウト内でRF要素を編集する機能と効率的なRFツールの統合を組み合わせることで、回避策が不要になり、エンジニアリングの生産性が向上します。

検証済みのRF回路を他の設計に再利用してください

Xpeditionの堅牢な設計再利用機能により、チームは既知の良好な回路を管理および共有できるため、無駄な設計作業が不要になります。

Resources:

RF PCBの設計に関するよくある質問