Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

PCB設計のベストプラクティス

電気系CAD/機械系CADコラボレーション

ECADドメインとMCADドメイン間の効率的なコラボレーションにより、品質、信頼性、性能の要件を満たしながら、フォームファクターの厳しい制約の中で電子設計を最適化することができます。

電気系CAD/機械系CADコラボレーションのメリット

市場投入までの時間を短縮します

一貫性のある反復的なコミュニケーションにより、設計チームの同期が可能になり、電気機械の再スピンが減るため、新しいプロジェクトに費やす時間が増えます。

より堅牢な設計を作成してください

ECADとMCADチームは、よりタイトなフォームファクター内で設計を最適化できます。トレードオフ評価とマルチドメイン分析が可能になり、品質、信頼性、パフォーマンスの要件が達成されます。

生産性を向上させてください

ECADとMCADの設計者は、新しいツールを学ぶことなく独自の環境で共同作業します。設計データや部品モデルは環境間でシームレスに転送されるため、やり直しがなくなります。

電気系CAD/機械系CADコラボレーションの主な機能

MCADシステムとのコラボレーションXpedition Layoutは、ProSTEPが承認したIDXデータ交換標準を使用して、設計データを機械CADシステムに簡単に伝達します。このECAD/MCADのコラボレーションにより、設計者はいつでも、または頻繁に専門分野間でコミュニケーションをとることができ、参加者をそれぞれのシステムの快適ゾーンに留めておくことができます。との統合 Xpedition と NX は、3Dモデルの共有、設計意図、追加の銅データ、リジッド/フレックスサポートの改善などを含むように最適化されています。

環境内からコラボレーションできますECADとMCADの設計者は、ネイティブ環境内から共同作業できるため、新しいツールを学ぶ必要はありません。

3Dビジュアライゼーションレイアウト環境内でPCBとそのエンクロージャーをVisualization することで、設計者は機械的および製造可能な制約に基づいてレイアウトを最適化できます。

変更案をプレビューしてください設計変更案を明確に識別するために、設計者は設計に変更を適用する前に、提案されているECAD/MCADコラボレーションオブジェクトを3Dビューアで強調表示します。一貫性のある反復的なコミュニケーションにより、チームの同期が保証されます。

このトピックを詳しく調べてください

A person in a blue shirt and white hat stands in front of a white wall with a blue border.

ECADドメインとMCADドメイン間のコンテキストベースの統合コラボレーションを可能にする方法論を探してください。そこから得られる価値は、データ交換中のエラーのリスクを最小限に抑える、合理化された統合されたコラボレーションができたことです。 詳細については、ECAD/MCADの共同設計ブログをご覧ください または私たちのものを聞いてください ECAD/MCADの共同デザインポッドキャスト。

ECAD/MCADの共同設計

Resources

電気系CAD/機械系CADコラボレーション

よく寄せられる質問