Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

電子ボードとシステム開発サービス

当社の電子ボードおよびシステムサービスは、HyperLynx、EDM Design & Library、Valor NPI、Valydate、Xpedition、SDSA-CORE(MBCSE)導入サービスなどのSiemens EDA ツールセットを最適に使用することで、コスト、品質、サイクルタイムのパフォーマンス目標の達成を促進します。

生産性を最大化してください

システムとPCB設計のためのEDAサービス

シーメンスEDAボードとシステム設計ツールを最適に実装して使用することで、コスト、品質、サイクルタイムのパフォーマンス目標の実現を支援するように設計された共同サービスです。私たちのサービスは、ECADデータ管理、高度なICパッケージング、高速設計、PCB製造など、電子ボード設計の重要な分野をカバーしています。

防護服を着けている人が、実験室で拡大鏡で電子回路基板を調べています

今日、誰かと話す準備はできましたか?

当社の製品チームと営業チームがご質問にお答えします。

1-800-547-3000または1-503-685-8000で当社の営業チームに連絡してください

電子メール: eda.sales.sisw@siemens.com