Opcenter RD&Lを使って、スマートで安全で持続可能なイノベーションを加速させてください。
最新の研究開発データ管理、共同ワークフローを活用し、忙しい仕事を最小限に抑えます。
モジュラープラットフォームでは、次のものを組み合わせることができます。
- 知識と知的財産管理、
- イノベーションプレイグラウンドを備えた直感的な製剤開発
- 品質管理のための統合された研究開発テストと本格的なLIMS
Opcenter RD&Lは、製品の研究開発を迅速化および合理化し、イノベーションの効率化とデータ管理を促進します。研究開発の遊び場と品質管理のための統合LIMSを提供します。
Opcenter Laboratory yは、プロトタイプの検証と検証、および設計仕様に対するイノベーション開発を提供することで、設計と検証の間のギャップを埋めます。
Opcenter RD&Lを使って、スマートで安全で持続可能なイノベーションを加速させてください。
最新の研究開発データ管理、共同ワークフローを活用し、忙しい仕事を最小限に抑えます。
モジュラープラットフォームでは、次のものを組み合わせることができます。
全社的な知識を活用して市場投入までの時間を短縮するための研究開発コラボレーションプラットフォームを実装してください。知的財産のトレーサビリティ、以前の知見の再利用、重複作業の回避のために、研究開発の知識を一元化します。
中央リポジトリは、すべての材料と配合に関する一貫性のある最新の詳細を保証するので、研究開発活動の効率が向上し、データが最新かつ正確であるという確信が高まります。
ラボの運営、テストリクエストの管理、テストの実行を最適化してください。
研究開発、製造、品質管理テストをシームレスに統合して、入荷から出荷までの品質ループを閉じます。
Opcenter RD&Lは、データ、プロセス、品質活動を1つの環境に接続することで、チームが製品開発を合理化するのに役立ちます。これにより、ユーザーはコンセプトから準拠製品までの明確な道筋を示し、アイデアを自信を持って市場に出すことが容易になります。
プロジェクトに関連するすべてのデータを電子プロジェクトノートに記録します。効率的なフォーミュラ開発のために、プロジェクトチームメンバー、マイルストーン、プロジェクト開発目標、ターゲット市場を設定します。
バッチテストや検査結果とリンクして、360°の開発文書を作成してください。
開発プロジェクトを電子ラボノートブックと組み合わせて、バッチテストのためにラボにシームレスに引き渡してください。

このシステムは、部品表(BOM)とすべての仕様の詳細を活用して、成分、栄養、アレルゲン、および必要な情報を自動的にロールアップして、ラベルや製品文書の規制遵守を保証します。
各行で発生する可能性のある相互汚染を考慮して、複数の言語でラベルを自動的に生成します。

このシステムは、生産のサンプリングとテストを監督し、小売業の顧客や規制当局の要件を満たすために、最新の適正管理慣行(GMP)に従って実施されていることを確認します。
LIMSを使用すると、効率的で完全にトレーサブルで自動化された実験室業務が可能になります。
監査証跡、オブジェクトのバージョン管理、電子署名により、データとプロセスの整合性が保証されます。

Opcenter RD&Lソフトウェアは、イノベーションの効率を高めるためのカスタマイズ可能な研究、開発、研究室ソリューションを提供します。
クーパーズブルワリー(オーストラリア)は、Opcenter RD&Lソフトウェアを使用して高品質のビールを製造することに重点を置いています。統合されたラボ情報管理(LIMS)と製造実行システム(MES)は、Coopersが入荷する原材料、仕掛品、完成品の分析を管理し、生産する製品が最初から常に正しいことを確認するのに役立ちます。