Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
ある人が大きな画面の前に立って、青い背景と白い線のグラフを表示しています。
製造実行システム

Opcenter Execution

当社の製造実行システム(MES)製品ファミリーを使用して、企業全体の生産とプロセスの完全な可視性、制御、最適化を調整してください。

IDC MarketScape:Manufacturing Execution Systems

現在と将来のビジネスニーズの両方を満たすために、適応性が高く革新的なMESを選択することが重要である理由をご覧ください。

Opcenter Execution でMESのニーズを満たしましょう

Opcenter Execution MES製品は、設計、エンジニアリング、プロセスのデータを実際の完成品の生産に正確に反映して、製造業務を最適化します。

配達までの時間を最小限に抑えます

包括的なデジタルツインを工場現場に提供し、エンタープライズシステムと自動製造装置をデジタルでリンクすることで生産を加速します。

生産効率を最大化します

今日の製品と生産プロセスの複雑さを切り抜け、製品が計画どおりに、時間通りに、そして費用対効果の高い方法で製造されるようにします。

リソース利用率を向上させましょう

生産プロセスを加速するために、現場の人員、原材料、供給された部品、仕掛品が適切な場所に適切なタイミングで配置されていることを確認してください。

アナリストレポート

IDCマーケットスケープ:ワールドワイドMESレポート2024-2025年

Siemens、IDC MarketScapeの2024年から2025年の世界Manufacturing Execution Systems ベンダー評価でリーダーに選ばれました

IDCのレポートをダウンロードして、Siemens どのようにしてMESのリーダーになり、製造業務管理の未来を牽引したのかをご覧ください。

2024年から2025年のMESベンダーの市場シェアを示すグラフ。

Opcenter Execution MESの主な利点

最適化されたシーケンシング
Opcenter Executionは、最も効率的な生産順序を決定して実装することで、サイクルタイムを大幅に短縮します。また、MESはサプライチェーン全体で生産プロセスを同期させて、生産実行を最適化します。

資源配分と管理
当社のMESソリューションは、製造業務に関連するすべてのリソースを管理します。また、資材、仕掛品、完成品の移動と保管、および作業センター間および作業センター内での移動を管理および追跡します。これらの機能は、資源の利用率を高め、廃棄物を最小限に抑えます。

生産追跡
Opcenter Executionは、規制や品質要件のデモンストレーションや文書化を含め、作業の生産と廃棄の状況を追跡します。MES機能により、コンポーネントと各最終製品内でのそれらの使用のフォワードトレーサビリティとバックワードトレーサビリティが可能になります。

設備と人員のパフォーマンス
当社の製造実行ソリューションは、経過した使用時間と生産量に基づいてリソースの使用状況を追跡し、生産量がメンテナンスの要件を上回らないようにします。また、人材育成や資格要件を追跡し、労働生産性を最適化する方法で仕事の割り当てを調整します。

パフォーマンス分析
Opcenter Executionシステムは、実際の製造作業に関する最新のレポートを提供し、過去の結果と予想される結果を比較します。リアルタイムのフィードバックにより、製造上の問題を迅速に特定して解決できます。

ケーススタディ

ダンフォス

Danfossのデジタル化への取り組みと、MESへの戦略的アプローチ
Case Study

Danfossのデジタル化への取り組みと、MESへの戦略的アプローチ

会社:Danfoss

業界:産業機械

開催場所:ノードボーグ, Denmark

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Opcenter Execution Foundation

Opcenter Execution製品を探索してください