Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Teamcenter Share for Opcenter APS

最適化します クラウドベースのアプリであるTeamcenter Sharefor Opcenter Advanced Planning and Schedulingを使用すると、生産計画とスケジューリング中の安全で効率的なコミュニケーションが可能になります。統一されたデータソースにより、シームレスな統合、安全なデータアクセス、効果的なタスク管理が可能になります。

Teamcenter Share for Opcenter APSを選ぶ理由

Teamcenter Sharefor Opcenter Advanced Planning and Scheduling(APS)は、効率的な生産スケジューリングとさまざまな部門間の効果的なコミュニケーションという課題に対処する包括的なソリューションです。接続されたクラウドサービスを活用してアドホックなやり取りを迅速に行い、シームレスな統合と安全なデータアクセスを提供します。

効率的なコミュニケーション
Teamcenter Shareは、生産スケジューリング中の効率的なコミュニケーションを可能にし、部門間の誤解やフラストレーションを減らします。

安全なデータアクセス
ファイルへの安全なアクセスを提供し、誰もが正しいバージョンの文書を見ることができるようにします。また、自動チェックアウトとチェックインにより、プロジェクトに予期しない変更が加えられるのを防ぎます。

リスク軽減
Teamcenter Shareは、電話やメールなどの従来の方法を使用してプロジェクトを管理することに伴うリスクを軽減します。これにより、プロセスチェーン全体でデータの整合性が維持されます。

シームレスな統合
Opcenterアドバンスト・プランニング・アンド・スケジューリングはTeamcenter Shareと直接統合されているため、ユーザーはクラウドから直接ドキュメントを開くことができます。

効果的なタスク管理
効率的なタスク管理が可能になります。スーパーバイザーは、問題を解決するために、特定の担当者またはグループのメールアカウントにタスクを割り当てることができます。

生産スケジュールの改善されました
柔軟なコラボレーションにより、プランニング・ショップ・フロア・マネージャー、プラント・マネージャー、営業、財務がより効果的かつ迅速に作業できるようになり、プラントの精度を高め、生産遵守率を高めることができます。

リアルタイムの更新
Teamcenter Shareでタスクを完了とマークすると、プロジェクトの関係者全員に更新内容が表示されます。

Teamcenter Share for Opcenter Advanced Planning and Schedulingは、接続されたクラウドサービスを通じてドキュメントの範囲を広げ、プランナー、製造現場、販売、調達、保守部門など間の簡単で効果的なコラボレーションを可能にします。

Opcenterアドバンスト・プランニング・アンド・スケジューリングのデモンストレーション用のTeamcenter Shareです

このビデオでは、Opcenterのアドバンスド・プランニングとスケジューリングのユーザーがTeamcenter Shareと臨機応変にコラボレーションしている様子を示しています。