金型開発を改善するための高度な技術
NX software 自動化機能を使用すると、最も困難な工具や治具の設計の開発も加速できます。
工具と固定具の強力な設計機能をご覧ください:
金型設計
部品設計、工具設計、動作を検証する高度なツールを使用して、金型開発プロセスを加速します。
標準部品、コンポーネントシステム、モールドベースのライブラリを使用してモールド構造を設定します。
高度な機能、ステップバイステップのガイダンス、部品モデルとの連想性により、設計変更への迅速な対応と高品質の金型の品質が保証されます。

プログレッシブ・ダイの設計
最も面倒な作業を自動化し、順送金型設計の複雑なプロセスを合理化することで、生産性を向上させます。
すべての段階で部品設計との関連性を維持しながら、ストレートブレーク部品と自由曲面板金部品の両方に包括的なソリューションを使用してください。

スタンピング・ダイ設計
成形性解析、金型計画、金型面設計、詳細な金型構造設計、金型検証などの高度な機能を使用して、自動車用プレス金型の設計を行います。
このソリューションは、複雑なプレス部品の製造プロセスを定義するのに役立ちます。各プレス機から出荷されるプレスラインと板金形状が表示されます。

電極設計
設計から製造まで、放電加工(EDM)プロセス全体を自動化します。強力な機能により、最も複雑で難しい電極でも効率的にモデル化できます。
電極の設計は連想的であるため、コアとキャビティに加えられた設計変更が電極と機械加工にシームレスに反映されます。

治具の設計
最新のダイナミックモデリングおよびアセンブリツールを使用して、3Dパーツモデルに完全に関連する治具や固定具の設計を迅速に行います。
インタラクティブなアセンブリ機能を使用してフィクスチャコンポーネントを簡単に配置し、自動的に図面やドキュメントを作成します。
オープンポジションやクローズポジションなど、フィクスチャのキネマティクスをシミュレートし、強度と歪みを確認します。

NX X Manufacturing製品の詳細
特定の部品製造のニーズに応える、当社の幅広いクラウドソリューションの詳細をご覧ください。
Siemens Teamcenter Share
NX CAMソフトウェアにシームレスに接続できるクラウドベースのコラボレーションソリューション、Teamcenter Shareで生産プロセス全体を最適化してください。クラウドで社内外の利害関係者と安全に通信し、情報を共有します。
設計チーム、製造チーム、製造現場チームをつなげて、より柔軟で効率的な生産を行います。