Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
部品の品質管理

CMM検査プログラミング

自動化された閉ループ座標測定機(CMM)検査プログラミングを使用して、プログラミング時間を短縮し、検査機器を解放し、設計変更に迅速に対応できるようにします。

検査プログラミングプロセスを自動化します

NX CMM検査プログラミングソフトウェアの自動化機能を使用して、従来のプログラミング時間を 90% 短縮します。

  • 3Dパーツの形状と関連する製品および製造情報(PMI)を読んでください
  • 定義された特徴と公差を特定してください
  • 部品を検査するための最適化されたオペレーションを作成してください
検査プログラミングソフトウェアの画像。

CMM検査のプログラミングと実行を統合します

業界で認められている寸法測定インターフェース規格(DMIS)形式または特定のCMM用のプログラミング言語を使用して、座標測定機を駆動するための検査プログラムを生成します。

プログラムを製造現場に送る前に、検査プロセスをシミュレートし、衝突回避を適用して、生産時のエラーを排除します。

CMM検査プログラミングの画像。

NX X Manufacturing 製品を探してください

特定の部品製造のニーズに応える、当社の幅広いクラウドソリューションの詳細をご覧ください。