Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
机に座って2台のコンピューターのモニターを見ている男性。
NX X Manufacturing

NX X Manufacturing ソリューションを比較してください

NX X Manufacturing ingは、柔軟性、セキュリティ、拡張性を備えたクラウドベースのCAD/CAMソリューションを提供しています。SaaS機能を活用して、展開を合理化し、生産性を高め、さまざまな部品の複雑さや生産ニーズに合わせてソリューションをカスタマイズしてください。

必要なCAD/CAMソリューションを選択してください

NX X Manufacturing ingには、スタンダード、アドバンス、プレミアムがあり、それぞれが独自の製造ニーズを満たすように設計されています。クラウドテクノロジーの柔軟性、セキュリティ、コラボレーションのメリットを備えた、業界をリードする当社のソリューションをご覧ください。20種類以上の専用アドオンにアクセスできる価値ベースのライセンスにより、現在の需要に合わせて迅速に拡張できます。ソリューションを選んで、すぐにインストールして、正確かつ効率的に部品の製造を始めましょう。

Animated diagram showing face milling tool path in a zig-zag pattern across a workpiece surface
3つの異なる製造業の仕事をしている3人。

製造ソリューションの試用版用の NX

製造部品製造用のNXのCAD/CAMトライアルをクラウド上で試してみてください。30日間無料でお試しいただけます。

NX X Manufacturing ingアドオンモジュールで価値を高めましょう

価値に基づくライセンスモデルで提供される20種類以上のアドオンで、NX X Manufacturing ソリューションを拡張してください。これらのスケーラブルで費用対効果の高いアドオンを使用すると、プロジェクトのニーズに合わせて製造能力をカスタマイズできます。部品モデルの準備から、特殊な機械加工、シミュレーション、ポストプロセッサー、マシンキットまで、製造プロセスを柔軟に最適化できます。

NX CAMでの加工プロセスのツールパスシミュレーションを同僚に紹介するCAMプログラマー。

NX X Manufacturing の主なメリット

費用対効果が高い

スケーラブルでフレキシブル

クラウドコラボレーション

安全なアクセス

それを簡素化しました

強力な機械加工機能

NX X Manufacturing 製品を探してください

特定の部品製造のニーズに応える、当社の幅広いクラウドソリューションの詳細をご覧ください。

ケーススタディ

NX CAMが動作しています