Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

NX X Manufacturing CAM Advanced を選ぶ理由は?

NX X Manufacturing CAM Advanced は、CAM標準製品に基づいて構築されており、高度な3軸および2.5軸のフライス加工、旋削加工、機上プロービングなどの機能を組み込んでいます。CAMのワークフローは、金型や金型などの複雑な自由形状部品の準備とプログラミングを簡素化します。強力なツールパステクノロジーにより、切削時間を最大60%短縮しながら、優れた表面仕上げでの加工が可能になります。

主な機能

3軸フライス加工: 高度な数値制御(NC)プログラミングツール一式を使用して、自由形状の特徴を備えた高品質の部品を製造します。3Dアダプティブラフィングは加工時間を半分に短縮できます。自動レストミリングにより、多段階の粗加工が可能になり、スループットが向上します。カット領域制御方法により、加工ストラテジーを正確に制御できます。部品の形状の自然な形状に沿った滑らかな仕上げ方法で、高品質の表面仕上げを実現します。

データ管理: CAMデータ管理にアクセスし、製造ファイルのチェックインとチェックアウト、改訂管理を含むクラウドファイル管理を可能にします。設計部品とCAMセットアップの依存関係を特定するのに役立つ機能を調べてください。また、統合されたディスカッションスレッドとタスク割り当てにより、設計者とメーカー間の部門を超えたコラボレーションがサポートされます。

2.5軸フライス加工: 角柱状部品のプログラミングを高速化するための体積ベースのフライス加工と、フィーチャーベースの加工を備えた機械はプログラミングを自動化します。高速加工戦略は加工時間を最大60%短縮し、複数の部品によるプログラミングは生産性を高めます。

ターニング:包括的な旋削機能を使用して、シングルスピンドルとデュアルスピンドルの旋盤で円筒部品を効果的に加工します。ラフィング戦略には、フェース、ターン、バックターン、ボア、アンダーカット操作が含まれ、仕上げ技術にはマルチパス戦略とフェーシングが含まれます。穴あけ加工には、スポット、ドリル、ペック、チップ、リーム、タップの加工が含まれ、溝加工により柔軟なトラッキングポイント制御が可能になり、外径と内径のねじ切りが可能です。

オンマシンプロービング: プロービングパスを生成して視覚化します。フライス加工と旋削加工のためのオンマシンプロービングサイクルを作成します。統合されたポストプロセッサで出力NCコードを使用してください。部品、プローブ、工作機械のデジタルツインを使用してプロセスをシミュレートします。プロセスの変化を検出して加工パラメータを調整します。

シミュレーション、後処理、ショップドキュメンテーション: ツールパスアニメーションとポストプロセッサを使用して、本番環境ですぐに使えるGコードを生成します。1,000を超えるポストプロセッサを備えたクラウドベースのライブラリであるPost Hub、およびPost Configuratorにより、新しいポストプロセッサの変更や作成が可能です。工作機械ビルダーと作業指示ツールは、運動学モデルを作成し、連想作業指示を作成します。

製造指標は、社内のテスト加工または内部比較研究に基づいています。

ツールが動いている3軸フライス盤を示すアイコン。

NX X Manufacturing リングのメリット:

  • 特定の製造ニーズに合わせた高度なCAMツールを使用して、自由曲面部品をプログラムします
  • クラウドテクノロジーで初期費用を削減し、導入を合理化します
  • 業界をリードするCNC プログラミング機能で生産性を向上させましょう
  • クラウドベースのソリューションを使用して利害関係者間のコラボレーションを改善します
  • Value Based Licensing でソリューションの機能を拡張してください

カスタマイズ可能なソリューション

NX X Manufacturing Value Based Licensing で機能を拡張して、次のようなソリューションを設定およびカスタマイズしてください。

  • 特殊な機械加工機能
  • Gコード駆動型シミュレーション
  • 最新の後処理ソリューション
  • AI支援のCAMプログラミング

NX X Manufacturing CAM Advanced 機能

Teamcenter Share: クラウドベースのコラボレーション

NX CAMソフトウェアにシームレスに接続できるSiemens 次世代クラウドベースのコラボレーションソリューションであるTeamcenter Shareで、生産プロセス全体を最適化してください。クラウドで社内外の利害関係者と安全に通信し、情報を共有します。

設計チーム、製造チーム、製造現場チームをつなげて、より柔軟で効率的な生産を実現します。

サブスクリプションには、Teamcenter Shareへのアクセスも含まれています。安全な中央ストレージやメールアドレスベースの共有などの機能を備えたTeamcenter Shareでは、同僚、パートナー、顧客と瞬時に、安全、簡単にコラボレーションできます。管理者がTeamcenter Shareにアクセスして追加の権限を委任できるエンタープライズクラウドアカウント(ECA)が提供されます。

ゲストユーザーを除き、Teamcenter Shareクラウドサービスのすべての認定ユーザーは、シーメンスエクセレレーターアカデミーポータルの「シーメンスXceleratorアカデミー入門」(LAAS49000)オンデマンドtraining にアクセスできます。

CNC プログラミングと製造に最適なソフトウェア

Subhashis.S、スタッフエンジニア、エンタープライズカンパニー

幅広い機能を備えた単一の統合システム

Naveen、シニアデザインエンジニア、エンタープライズ

高精度かつ効率的なプログラミングの自動化

Saurabh K、Software エンジニア、エンタープライズカンパニー

関連するNX X Manufacturing CAM製品を探してください

特定の部品製造のニーズに応える、当社の幅広いクラウドソリューションの詳細をご覧ください。

製造業向けNXの詳細をご覧ください

カスタマー・サポート

Siemens、NXとすべての製品のカスタマーサポートを提供しています。

製造に関するNXブログ

NX for Manufacturing Softwareの最新ニュースやハイライトをブログサイトでチェックしてください。

製造業コミュニティ向けの NX

会話に参加するか、NX for Manufacturing ソフトウェアに関するすべての質問への回答を得てください。