Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
角柱部品の機械加工
NX CAMソフトウェア

角柱部品の機械加工

どんな複雑な角柱状の部品でも、完全な機械加工プロセスを自動的に生成します。プログラミング時間を最大 90% 短縮しました。

NCプログラミングを自動化して生産性を向上させましょう

使用 機能ベースの機械加工 ポケット、穴、スロットなど、多くの機能を備えた角柱状の部品を加工するオペレーションを自動的に作成します。

設計意図を把握し、組み込み機器を使用してプロセスをさらに自動化します 製品および製造情報(PMI)

プロセステンプレート また、加工データベースを使用すると、ベストプラクティスと実証済みの切削データを再利用できるため、プロセスの標準化が可能になります。

計画中の機械部品のNXダッシュボードのスクリーンショット。

ボリュームベースのフライス加工でスマートなツールパスを作成してください


迅速にプログラムできます
プリズム部品加工の操作は、加工するボリュームのシーケンスをプレビューして指定することによるものです。これにより、境界を手動で作成して選択する必要がなくなります。

その インタラクティブなボリュームベースのプログラミング processには、計算されたカットレベルと更新されたインプロセスワークピース(IPW)が表示されるので、部品設計に関連する最適化されたツールパスを簡単に生成できます。

NXで作成された機械部品のグラフィック

複数のパートと複数のセットアップをプログラムします

次の方法で、墓石と備品の構成の開発をスピードアップします ツールパスの配布 アセンブリ内の複数のコンポーネントに。1つの部品をプログラムするのと同じ時間で、複数の部品セットアップをプログラムできます。

次の方法で、角柱状部品加工の最適化された操作を簡単に作成できます カットされていないボリュームを自動的に追跡します セットアップ全体にわたって、エアカットをなくし、安全なツールパスを確保します。

物理的にテストされている機械部品のグラフィック

高度な旋削加工のプログラム

簡単にプログラムできます あらゆる種類の旋盤操作 2Dプロファイルまたは3Dソリッドモデルを使用します。荒加工、ピンチターニング、仕上げ、ねじ切りなどの効率的な旋削加工を実現します。

革新的なプライムターニングはあなたを助けることができます 生産性を 50% 向上させます 工具寿命を延ばしながら。

を使用して、ワークピースの呼び形状(2Dまたは回転する3Dディスプレイ)をオペレーションシーケンスで視覚化します IPWテクノロジー

旋削加工で作成中の機械部品のグラフィック

多機能機でセットアップを最小限に

旋削とフライス加工の両方が可能な最新の多機能CNC工作機械をプログラムしてください。旋削加工、3軸フライス加工、3+2ミリング、フル5軸フライス加工の任意の組み合わせをプログラムできます。次の方法で製造現場の生産性を向上させます セットアップの回数を最小限に抑える

NX CAMです インタラクティブツールとビジュアルツール 複数のチャンネルにわたる加工シーケンスをプログラムして同期させることができます。

機械加工中の部品のグラフィック

大量生産機械加工の計画を合理化します

大量生産にはNXマシニングラインプランナーソフトウェアを使用してください 多くの機能を備えた複雑な部品

統合されたNX CAMソフトウェアと組み合わせると、Machining Line Plannerは運用の分配、バランシング、プログラミング、シミュレーションが可能になります 複数のセットアップとマシン

この統合ソリューションにより、 双方向の変更管理 プログラミングとラインプランニングの間。

工場計画の断面グラフィック

プリズマティックパーツプログラミング用のクラウドベースのソリューション

NX X Manufacturing Standardでは、2.5軸フライス加工、穴あけ加工、旋削加工、機上プロービングが可能で、角柱形状部品のプログラミングを自動化できます。業界をリードするCADツールと大幅にシームレスに統合されています。すべてクラウドテクノロジーを利用しています。

NX X Manufacturing Standard の詳細をご覧ください

技術的な正確さと革新性を際立たせる洗練された青と白のデザインの標準製品カードを製造しています。

NX X Manufacturing ソリューションを比較してください

NX X Manufacturing ソリューションのスケーラブルな4つの階層(エッセンシャル、スタンダード、アドバンス、プレミアム)を調べてください

ケーススタディ

ASMパシフィック・テクノロジー

ケーススタディ

NXを使ってスマートファクトリーを構築する

会社:ASMパシフィック・テクノロジー

開催場所:深セン、中国

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:NX

NX X Manufacturing 製品を探してください

特定の部品製造のニーズに応える、当社の幅広いクラウドソリューションの詳細をご覧ください。