機械対応のNCプログラムを出力します
NX CAMから直接アクセスできる1,000以上のマシンキットを含むツールパス後処理用のクラウドベースのソリューションであるPost Hubを使用して、さまざまな工作機械やコントローラーのNCプログラムを生成します。
特定の要件に対応するには、投稿編集用の高度なツールであるPost Configuratorを使用してください。
Sinumerikコントローラの場合、NXは加工操作データに基づいて主要なコントローラ設定を自動的に選択します。
NX CAMから直接アクセスできる1,000以上のマシンキットを含むツールパス後処理用のクラウドベースのソリューションであるPost Hubを使用して、さまざまな工作機械やコントローラーのNCプログラムを生成します。
特定の要件に対応するには、投稿編集用の高度なツールであるPost Configuratorを使用してください。
Sinumerikコントローラの場合、NXは加工操作データに基づいて主要なコントローラ設定を自動的に選択します。
複数のレベルの機能を提供する統合加工シミュレーションでツールパスを検証します。材料除去検証により、プログラミングしながら機械加工操作を確認して最適化することができます。
Gコード駆動の加工シミュレーションでは、NCコード出力から駆動されるモーションが表示されます。部品、固定具、工具を含む機械の3Dモデルは、工作機械が動くのと同じように動きます。

NX X Manufacturingソリューションをアドオンで拡張して、能力を高めましょう 価値に基づくライセンス、柔軟で拡張性が高く、費用対効果の高い方法で、幅広い専門機能や高度な機能にアクセスできます。
20種類以上のアドオンのコレクションを使用すると、プロジェクト固有のニーズに合わせてNX X Manufacturing ingをカスタマイズできます。これらのアドオンは、部品モデルの準備や生産性の向上から、特殊な加工、シミュレーション、ポストプロセッサ、マシンキットまで、幅広い機能を提供します。

スマートMachine Kit Solutions、NX CAM用の生産準備が整った工作機械とポストプロセッサです。クラウドベースで、Post Hubで簡単にアクセスできます。


会社:Heiwa Sangyo
業界:自動車 / 輸送機器, 航空宇宙 / 防衛
開催場所:Funabashi City, Chiba Prefecture, Japan
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:NX
特定の部品製造のニーズに応える、当社の幅広いクラウドソリューションの詳細をご覧ください。