優れた仕上がりのモールドインサートを製造しています
製造 高品質のモールドインサート 高度なNCプログラミングツール一式を使用しています。次世代の高速金型加工技術はサイクルタイムを短縮し、工具寿命を延ばし、生産コストを削減します。
高度な3+2フライス加工と5軸加工方法により、表面仕上げを改善し、加工時間を短縮しながら、深い空洞のある難しい金型を製造できます。

製造 高品質のモールドインサート 高度なNCプログラミングツール一式を使用しています。次世代の高速金型加工技術はサイクルタイムを短縮し、工具寿命を延ばし、生産コストを削減します。
高度な3+2フライス加工と5軸加工方法により、表面仕上げを改善し、加工時間を短縮しながら、深い空洞のある難しい金型を製造できます。

これにより、プログラミング時間を最大 90% 短縮できます フィーチャーベースの加工 (FBM)。特徴を自動的に認識し、正しいカット操作を適用して再現性を高めます。
ベストプラクティスの再利用を容易にするプロセステンプレートを使用して、プログラミングをさらに標準化してください。

放電加工(EDM)に使用される電極の生産を加速してください 統合された設計とNCプログラミング機能。
高速仕上げなどの高度な切削方法を使用して、滑らかで正確な電極を素早く加工します。設計から製造までの全プロセスを自動化して、時間と生産コストを削減します。

で複雑な金型の効率的な生産を可能にします 高度なダイフェース加工技術、高速荒加工、キャストストック材の仕上げ、多軸加工を含みます。
金型構造の加工をスピードアップするには、自動フィーチャー認識、ボリュームベースのミリング、5軸加工を使用してください。
セットアップシート、ツールリスト、3D図面など、完全なショップドキュメントを自動的に出力します。

マルチパスプロファイリングやカラー加工を含む2軸および4軸のワイヤーEDM操作で、高品質のモールドベースと電極を製造します。
認識された機能に機械加工プロセスを適用するFBMを使用してプログラミングを自動化します。
NXはへの直接アクセスを提供します 工作機械技術データベース アギー・チャーミル、三菱、ソディックなどのワイヤー放電加工機用です。

NX X Manufacturing Advanced cedには、高度な3軸および2.5軸のフライス加工、旋削加工、機上プロービングが組み込まれています。強力なツールパステクノロジーにより、アドバンストソリューションは切削時間を最大で短縮できます 60%、優れた表面仕上げで部品の品質を向上させます。
NX X Manufacturing Advanced についてもっと学びましょう


会社:JK Machining
業界:自動車 / 輸送機器
開催場所:Kalamazoo, Michigan, United States
特定の部品製造のニーズに応える、当社の幅広いクラウドソリューションの詳細をご覧ください。