Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
NX CAMソフトウェア

複雑な部品の機械加工

高度な5軸加工機能を使用して複雑な部品を効果的に製造し、部品の品質を向上させながら操作とセットアップの回数を減らします。

高度な5軸加工オペレーションを作りましょう

正確な工具軸制御と自動衝突回避を提供する最新の多軸ツールパスを活用してください。

多軸高速荒加工法であるアダプティブミリングは、加工時間を最大 60% 短縮できます。滑らかな仕上げ方法は、パーツの自然な形に合わせることができ、優れた仕上がりを実現します。

バレルツールを使用すると、工具の噛み合いが大きくなるため、加工サイクルを短くして部品の品質を高めることができます。

機械加工部品の5軸モックアップ。

チューブミル加工による機械の内部形状

5軸チューブミリングは、エンジンブロックのポートなど、中空で幅の狭い部品のプログラミングを大幅に簡素化します。

この特殊な操作を使用して、最小限の入力で荒加工と仕上げの両方の多軸加工操作を生成できます。

1つのツールパスで全領域を安全に加工し、加工効率と精度を向上させます。

チューブミル加工のグラフィック

ターボ機械フライス加工を使用してマルチブレード部品をプログラムします

特殊な5軸NCプログラミング操作で、ブリスクやインペラーなどの複雑なマルチブレード回転部品のプログラミングを簡素化します。

5軸荒加工と自動レストミリングを同時に行うと、ブレード間の材料が除去されます。ハブ、ブレード、スプリッターを仕上げるには、カットパターン、ツールパススムージング、エッジのツール軸安定化を正確に制御して、最適化されたツールパスを使用してください。

ミル加工される機械のグラフィック。

多軸操作を視覚化して切削条件を最適化します

次のような多軸ツールパスの特性を視覚化して、5軸加工中の複雑な機械の挙動を分析します。

  • ツールのリードアングル
  • 回転軸の位置、オーバートラベル制限あり
  • 逆転を検知するための回転軸の速度
  • ショートセグメントとロングセグメント

加工全体で切削条件を確認することで、複雑な部品を最初から正しく加工できます。

NX CAD/CAMインターフェースの画面キャプチャ

プリズマティックパーツプログラミング用のクラウドベースのソリューション

NX X Manufacturing Premium には、高度な3軸および5軸フライス加工、回転加工、旋削加工が組み込まれています。これらはすべてクラウドテクノロジーを利用しています。効率と精度の両方を確保するために、1つのセットアップで多軸CNC マシンで複雑なコンポーネントを加工できます。ツールパス設定により、あらゆる操作を正確に制御できます。

NX X Manufacturing Premium についてもっと学びましょう

洗練されたプロフェッショナルなデザイン要素を備えた高度な製造技術を強調した洗練された製品カードです

NX X Manufacturing CAD/CAM ソリューションを比較してください

NX X Manufacturing CAD/CAMソリューションには、エッセンシャル、スタンダード、アドバンス、プレミアムというスケーラブルな4つの階層があります。

ユーザー事例

平和産業

A Heiwa Sangyo machine being sprayed with water
Customer Success Story

NX supports the full operation of various machine tools

会社:Heiwa Sangyo

業界:自動車 / 輸送機器, 航空宇宙 / 防衛

開催場所:Funabashi City, Chiba Prefecture, Japan